wkład HDC, złącze żeńskie, Przyłącze zagniatane, Wielkość konstrukcyjna: 550
Nr zam.
1079810000
Typ
HDC HP 550 F 95
GTIN (EAN)
4032248841707
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Długość
98,3 mm
Długość (cale)
3,87 inch
Średnica
43 mm
Masa netto
203 g
Temperatury
Temperatura graniczna
-50 °C ... 120 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
Dane ogólne
BG
550
Barwny
czarny
Cykle wpinania
≥ 500
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał izolacyjny
Poliamid z włóknem szklanym
Napięcie robocze, maks. (temperatura w sumie=60°C)
3 000 V
Powierzchnia
srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu
95 mm²
Prąd znamionowy zgodnie z normą DIN EN 61984 (temperatura otoczenia=20°C)
310 A
Rezystancja skrośna
≤0.1 mΩ
Rodzaj przyłącza
Przyłącze zagniatane
Stopień zanieczyszczenia
PD 2 (PD 3)
Typ
złącze żeńskie
Typoszereg
HighPower
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)
15 kV
Wielkość konstrukcyjna
550
Wytrzymałość izolacji
1010 Ω
bez halogenu
false
tworzywo
stop miedzi
zestyk mocy
Rodzaj złącza zestyk mocy
Przyłącze zagniatane
długość zdejmowanej izolacji zestyk mocy
30 mm
udarowe napięcie znamionowe (DIN EN 61984) zestyk mocy
15 kV
wersja
BG
550
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego
30 mm
Powierzchnia
srebro chromianowane
Przekrój przyłącza przewodu, maks.
95 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.
95 mm²
Rezystancja skrośna
≤0.1 mΩ
Rodzaj przyłącza
Przyłącze zagniatane
Wielkość konstrukcyjna
550
tworzywo
stop miedzi
Ważna informacja
Informacje produktowe
W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.
W zależności od zaplanowanego sposobu obsługi generowane wewnętrznie napięcia mogą nakładać się na wartość napięcia roboczego, skutkując pojawieniem się wartości szczytowych odpowiadających takim nałożeniom. Należy upewnić się, że te wartości szczytowe napięcia nie przekraczają wartości napięcia znamionowego. W przypadku zastosowań wykraczających poza niniejszą specyfikację prosimy o kontakt.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.