Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации
Разъемы для промышленного Ethernet
Круглые разъемы
Питание
Вставной разъем клапана
Signal Converter
Разъем аккумулятора
ШИННЫЕ коннекторы
Образцы комплектов Ethernet с одной парой
RJ45, гибридные и USB-коннекторы
SPE коннекторы (однопарные Ethernet)
Оптоволоконные коннекторы
Розетки на DIN-рейку
Соединительные коробки/разъемы
Активные компоненты
Кабельный разъем
Аксессуар
IP20
IP67
V14 PushPull
Байонетные разъемы V1, металл
Байонетные разъемы V1, пластмасса
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Вставки
Комплекты RJ45
Пустые корпуса
Основные данные для заказа
Исполнение
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа
1077300000
Тип
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248834914
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
79 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Общие данные
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Цветовой код
черный
Основной материал корпуса
Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Классификация MICE M
M3
Классификация MICE I
I3
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5 мм
Диаметр оболочки, макс.
10 мм
Экранирование
Контакт с экранированием 360°
Вид защиты
IP67
Циклы коммутации
750
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51
Специализированное оборудование для кабелей связи
Инструкция по монтажу PROFINET
Электрические свойства
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Номер для заказа:
1963200000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Исполнение:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1271250000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Исполнение:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963110000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Исполнение:
Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963460000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963700000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Номер для заказа:
1963510000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Исполнение
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа
1077300000
Тип
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248834914
Кол.
10 Шт.
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Цветовой код
черный
Основной материал корпуса
Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Классификация MICE M
M3
Классификация MICE I
I3
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5 мм
Диаметр оболочки, макс.
10 мм
Экранирование
Контакт с экранированием 360°
Вид защиты
IP67
Циклы коммутации
750
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51
Специализированное оборудование для кабелей связи
Инструкция по монтажу PROFINET
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Номер для заказа:
1963200000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Исполнение:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1271250000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Исполнение:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963110000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Исполнение:
Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963460000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963700000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Номер для заказа:
1963510000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.