Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza przemysłowe
Złącza Industrial Ethernet
Złącza okrągłe
Zasilanie
Zaworowe złącze wtykowe
Signal Converter
Złącza do magazynów energii
Łączniki magistrali
Zestawy próbek Ethernetu jednoparowego
Łączniki RJ45, hybrydowe i USB
Łączniki SPE (Single Pair Ethernet)
Łączniki FO (światłowodowe)
Wyjścia na szyny DIN
Obudowy łączeniowe/łączniki
Elementy aktywne
Złącze kablowe
Akcesoria
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bagnetowe, metal
V1 bagnetowe, tworzywo sztuczne
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
wkładki
Zestawy - RJ45
Puste obudowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.
1077300000
Typ
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248834914
Ilość
10 Szt.
Wymiary i masa
Masa netto
79 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6bI, 6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Dane ogólne
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
IDC
Barwny
czarny
Podstawowy materiał obudowy
odlew ciśnieniowy aluminiowy
Średnica izolacji, min,
0,85 mm
Średnica izolacji, maks,
1,6 mm
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku
Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.4...0.64 mm
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.48...0.76 mm
Klasyfikacja MICE M
M3
Klasyfikacja MICE I
I3
Klasyfikacja MICE C
C1
Klasyfikacja MICE E
E3
Średnica płaszcza, min.
5 mm
Średnica płaszcza, maks.
10 mm
Ekranowanie
360 deg; styk ekranowany
Stopień ochrony
IP67
Cykle wpinania
750
Możliwość ponownego podłączenia
≥ 10 cyklów (dla tej samej lub większej średnicy)
Standardy ogólne
Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji
Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-3-106 wariant 5, IEC 60603-7-51
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Nr zam.:
1963200000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1271250000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963110000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963460000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963700000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.:
1963510000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 5, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Wersja
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.
1077300000
Typ
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248834914
Ilość
10 Szt.
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6bI, 6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
IDC
Barwny
czarny
Podstawowy materiał obudowy
odlew ciśnieniowy aluminiowy
Średnica izolacji, min,
0,85 mm
Średnica izolacji, maks,
1,6 mm
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku
Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.4...0.64 mm
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.48...0.76 mm
Klasyfikacja MICE M
M3
Klasyfikacja MICE I
I3
Klasyfikacja MICE C
C1
Klasyfikacja MICE E
E3
Średnica płaszcza, min.
5 mm
Średnica płaszcza, maks.
10 mm
Ekranowanie
360 deg; styk ekranowany
Stopień ochrony
IP67
Cykle wpinania
750
Możliwość ponownego podłączenia
≥ 10 cyklów (dla tej samej lub większej średnicy)
Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji
Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-3-106 wariant 5, IEC 60603-7-51
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Nr zam.:
1963200000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1271250000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Wersja:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963110000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963460000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963700000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr zam.:
1963510000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 5, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.