Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
FBCEX PA M12 FMA 2M
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 2, 2 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Nr zam. 1076520200
Typ FBCEX PA M12 FMA 2M
GTIN (EAN) 4032248834051
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 187 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 273a2adc-147a-4b75-9d50-227deee55a05

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla 2 m
Ekranowane Tak
Halogenki Tak
Kabel hybrydowy Nie
Kodowanie kolorami czerwony, zielony
Konfigurowalna długość kabla Nie
Liczba biegunów 2
Materiał płaszcza PVC
Odporne na ściegi spawalnicze Nie
Odporność na iskry spawalnicze Nie
Przekrój żyły 1 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Nie
Sieciowane radiacyjnie Nie
Zakres temperatur, stały -30...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. -5...60 °C
izolacja PE
kolor płaszcza niebieski (RAL 5015)
promień zgięcia min., ruchomy 8 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 8 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 8 mm ± 0.4 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego mosiądz, niklowany
Materiał styków Ni/Au
Moment dokręcający M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku pozłacany
Stopień ochrony IP67
Stopień zanieczyszczenia 3
Wykonanie Gniazdo, kątowe
Wytrzymałość izolacji 108 Ω
Zakres temperatury obudowy -25…+80 °C
kodowanie Kodowanie A
napięcie znamionowe 100 V
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia M12

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji 108 Ω
napięcie znamionowe 100 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie A, IP67, styk żeński, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Pobieranie

Dane projektowe
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1076521000
Typ: FBCEX PA M12 FMA 10M
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 2, 10 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
 
Nr zam.: 1076520100
Typ: FBCEX PA M12 FMA 1M
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 2, 1 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
 
Nr zam.: 1076520500
Typ: FBCEX PA M12 FMA 5M
Wersja:
Przewód magistrali, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów: 2, 5 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak