Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KDSW M40 BN L SC 2 G40
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung, 1.6 - 2 mm, OD min. 33 - OD max. 40.6 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Best.-Nr. 1076370000
Art KDSW M40 BN L SC 2 G40
GTIN (EAN) 4032248839810
VPE 10 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2023-07-30

Abmessungen und Gewichte

Höhe 72 mm
Höhe (inch) 2,835 inch
Länge 72 mm
Länge (inch) 2,835 inch
Nettogewicht 672 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -35 °C...90 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Allgemeine Angaben

Armierung, max. 2 mm
Armierung, min. 1,6 mm
Armierungstyp Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung SWA
Dichteinsatz CR
Dichtung CR
Einsatztemperaturbereich, max. 90 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -35 °C
Gewinde (außen) M 40
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 40,6 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 33 mm
Kabeldurchmesser innen, max. 32,2 mm
Kabeldurchmesser innen, min. 25 mm
Schlüsselweite 1 55 mm
Schlüsselweite 2 55 mm
Schutzart IP54
Schutzart mit GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße L55
Verschraubung metrisch, Messing
Wassertiefe 25 m (30 Min.)
Werkstoff Messing

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX) SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen IECEXSIR SIRAATEX
Zulassungen EAC; ATEX; IECEX