KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung, 0.9 - OD min. 4.9 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.50 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Best.-Nr.
1076250000
Art
KDSW M20 BN L SC 1 G16
GTIN (EAN)
4032248839704
VPE
20 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2023-07-30
Abmessungen und Gewichte
Höhe
58 mm
Höhe (inch)
2,283 inch
Länge
58 mm
Länge (inch)
2,283 inch
Nettogewicht
144 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-35 °C...90 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Allgemeine Angaben
Armierung, min.
0,9 mm
Armierungstyp
Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung
SWA
Dichteinsatz
CR
Dichtung
CR
Einsatztemperaturbereich, max.
90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-35 °C
Gewinde (außen)
M 20
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
10,3 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
4,9 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
8,4 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
3,5 mm
Schlüsselweite 1
24 mm
Schlüsselweite 2
24 mm
Schutzart
IP54
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L24
Verschraubung
metrisch, Messing
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung, 0.9 - OD min. 4.9 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.50 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.