Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 2, 2 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Nr zam.
1075390200
Typ
FBCEX PA M12 M-FMA 2M
GTIN (EAN)
4032248833832
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Masa netto
183 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
273a2adc-147a-4b75-9d50-227deee55a05
Specyfikacje techniczne kabla
Długość kabla
2 m
Ekranowane
Tak
Halogenki
Tak
Kabel hybrydowy
Nie
Kodowanie kolorami
czerwony, zielony
Konfigurowalna długość kabla
Nie
Liczba biegunów
2
Materiał płaszcza
PVC
Odporne na ściegi spawalnicze
Nie
Odporność na iskry spawalnicze
Nie
Przekrój żyły
1 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Nie
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Zakres temperatur, stały
-30...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-5...60 °C
izolacja
PE
kolor płaszcza
niebieski (RAL 5015)
promień zgięcia min., ruchomy
8 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe
8 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna
8 mm ± 0.4 mm
Dane ogólne techniczne
Cykle wpinania
≥ 100
LED
Nie
Materiał pierścienia gwintowanego
mosiądz, niklowany
Materiał styków
Ni/Au
Moment dokręcający
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy
PUR
Powierzchnia styku
pozłacany
Stopień ochrony
IP67
Stopień zanieczyszczenia
3
Wykonanie
złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
Zakres temperatury obudowy
-25…+80 °C
kodowanie
Kodowanie A
napięcie znamionowe
100 V
zmostkowany
Nie
Ścieżka połączenia
M12 / M12
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
napięcie znamionowe
100 V
wtyki lewe
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie A, IP67, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 2, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 2, 1 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 2, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 2, 2 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 2, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 2, 1 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 2, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.