Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KSG M75 BN O NI 2 G75S
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión KSG (prensaestopas Ex estándar Klippon), Prensaestopas, recto, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, laton, niquelado
Código 1075350000
Tipo KSG M75 BN O NI 2 G75S
GTIN (EAN) 4032248837366
Cantidad 1 Pieza
Estado de entrega Retirado
Disponible hasta 2023-07-30

Dimensiones y pesos

Altura 37 mm
Altura (pulgadas) 1,457 inch
Longitud 37 mm
Longitud (pulgadas) 1,457 inch
Peso neto 1.080 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -35 °C...90 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Aplicación del cierre CR
Calibre de llave 1 90 mm
Calibre de llave 2 90 mm
Diámetro del cable exterior, máx. 62 mm
Diámetro del cable exterior, mín. 52,1 mm
Diámetro del cable interior, máx. 62 mm
Diámetro del cable interior, mín. 52,1 mm
Gama de temperaturas de servicio, max. 90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min. -35 °C
Halógenos
Junta CR
Junta tórica NBR
Longitud de rosca 19 mm
Material laton, niquelado
Normas de instalación Consulta las instrucciones de montaje
Paso de rosca 1,5 mm
Prensaestopas métrico, latón niquelado
Profundidad 25 m (30 Min.)
Tamaño de capuchón protector L90
Tipo de protección IP66, IP68 - 2,5 bar
Tipo de protección con GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Tipo de protección contra el fuego Blindaje resistente a la presión Ex d, Seguridad elevada Ex e
Tuerca (externa) M 75

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación ATEX, IECEX
Identificación ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (ATEX) SIRA05ATEX1287X
Núm. de certificación (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx) IECEx CML 19.0109X

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04

Homologaciones

Homologaciones IECEXSIR SIRAATEX
Homologaciones EAC; ATEX; IECEX
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto