KSG (Klippon Standard Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 75, 19 mm, OD min. 58 - OD max. 68 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
Best.-Nr.
1075340000
Art
KSG M75 BN O SC 2 G75
GTIN (EAN)
4032248837397
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2023-07-30
Abmessungen und Gewichte
Höhe
37 mm
Höhe (inch)
1,457 inch
Länge
37 mm
Länge (inch)
1,457 inch
Nettogewicht
928 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-35 °C...90 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Allgemeine Angaben
Dichteinsatz
CR
Dichtung
CR
Einsatztemperaturbereich, max.
90 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-35 °C
Gewinde (außen)
M 75
Gewindelänge
19 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
68 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
58 mm
Kabeldurchmesser innen, max.
68 mm
Kabeldurchmesser innen, min.
58 mm
O-Ring
NBR
Schlüsselweite 1
90 mm
Schlüsselweite 2
90 mm
Schutzart
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße
L90
Verschraubung
metrisch, Messing
Wassertiefe
25 m (30 Min.)
Werkstoff
Messing
Zündschutzart
Druckfeste Kapselung Ex d, erhöhte Sicherheit Ex e
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KSG (Klippon Standard Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 75, 19 mm, OD min. 58 - OD max. 68 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.