KSG (pressacavo Ex standard Klippon), Pressacavo, diritto, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Ottone
N. d’ordine
1075330000
Tipo
KSG M75 BN O SC 2 G75S
GTIN (EAN)
4032248837380
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
Disdetto
Disponibile fino a
2023-07-30
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
37 mm
Altezza (pollici)
1,457 inch
Lunghezza
37 mm
Lunghezza (pollici)
1,457 inch
Peso netto
954 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-35 °C...90 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave 1
90 mm
Apertura della chiave 2
90 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-35 °C
Diametro cavo, esterno, max.
62 mm
Diametro cavo, esterno, min.
52,1 mm
Diametro cavo, interno, max.
62 mm
Diametro cavo, interno, min.
52,1 mm
Dimensioni della calotta di protezione
L90
Filettatura (esterna)
M 75
Grado di protezione
IP66, IP68 - 2,5 bar
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP66, IP68 - 2,5 bar
Guarnizione
CR
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
19 mm
Materiale
Ottone
O-ring
NBR
Passo del filetto
1,5 mm
Pressacavi
sistema metrico, ottone
Profondità acqua
25 m (30 Min.)
Protezione d'accensione
Rivestimento resistente alla pressione Ex d, Sicurezza aumentata Ex e
Numeri certificati pressacavo
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, IECEX
Identificazione
ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KSG (pressacavo Ex standard Klippon), Pressacavo, diritto, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Ottone
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.