KDSW (pressacavo Ex Klippon SWA a doppia guarnizione), Pressacavo, diritto, M 75, 19 mm, Armatura a filo singolo, 2.5 - OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 60.50 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato
N. d’ordine
1075270000
Tipo
KDSW M75 BN O NI 1 G75
GTIN (EAN)
4032248839674
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
Disdetto
Disponibile fino a
2023-07-30
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
82 mm
Altezza (pollici)
3,228 inch
Lunghezza
82 mm
Lunghezza (pollici)
3,228 inch
Peso netto
1.375 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-35 °C...90 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave 1
90 mm
Apertura della chiave 2
90 mm
Armatura, min.
2,5 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-35 °C
Diametro cavo, esterno, max.
73,4 mm
Diametro cavo, esterno, min.
66,5 mm
Diametro cavo, interno, max.
68 mm
Diametro cavo, interno, min.
60,5 mm
Dimensioni della calotta di protezione
L90
Filettatura (esterna)
M 75
Grado di protezione
IP54
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP66, IP68 - 2,5 bar
Guarnizione
CR
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
19 mm
Materiale
ottone, nichelato
Passo del filetto
1,5 mm
Pressacavi
sistema metrico, ottone nichelato
Profondità acqua
25 m (30 Min.)
Tipo di armatura
Armatura a filo singolo
Tipo di armatura, breve termine
SWA
Numeri certificati pressacavo
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, IECEX
Identificazione
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (pressacavo Ex Klippon SWA a doppia guarnizione), Pressacavo, diritto, M 75, 19 mm, Armatura a filo singolo, 2.5 - OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 60.50 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.