KDSW (uniwersalna dławnica kablowa SWA Ex z podwójną uszczelką), Dławnica kablowa, proste, M 63, 19 mm, pancerz jednodrutowy, pancerz z płaszcza ołowianego, 2.5 - OD min. 53.8 - OD max. 61.2 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany
Nr zam.
1074960000
Typ
KDSW M63 BN L NI 1 G63
GTIN (EAN)
4032248837304
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
element wycofywany z produkcji
Dostępne do
2023-07-30
Wymiary i masa
Wysokość
76 mm
Wysokość (cale)
2,992 inch
Długość
76 mm
Długość (cale)
2,992 inch
Masa netto
1 140 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-35 °C...90 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Informacje ogólne
Dławnice kablowe
metryczna, mosiądz niklowany
Halogenki
Tak
Stopień ochrony
IP54
Typ pancerza, krótkoterminowy
SWA
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
19 mm
gwint (zewnętrzny)
M 63
głębokość wody
25 m (30 min)
opancerzenie, min.
2,5 mm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej
podwyższone bezpieczeństwo Ex e, hermetyzacja odporna na ciśnienie Ex d
rodzaj ochrony z GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
rozmiar klucza 1
80 mm
rozmiar klucza 2
80 mm
skok gwintu
1,5 mm
tworzywo
mosiądz, niklowany
typ opancerzenia
pancerz jednodrutowy, pancerz z płaszcza ołowianego
uszczelka
CR
wielkość nasadki ochronnej
L80
wkładka uszczelniająca
CR
zakres temperatur roboczych, maks.
90 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-35 °C
średnica kabla wewnętrzna, maks.
56 mm
średnica kabla wewnętrzna, min.
49,5 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.
61,2 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
53,8 mm
Numery certyfikatów przepustu kablowego
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, IECEX
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Oznaczenie
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (uniwersalna dławnica kablowa SWA Ex z podwójną uszczelką), Dławnica kablowa, proste, M 63, 19 mm, pancerz jednodrutowy, pancerz z płaszcza ołowianego, 2.5 - OD min. 53.8 - OD max. 61.2 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.