KDSW (pressacavo Ex Klippon SWA a doppia guarnizione), Pressacavo, diritto, M 20, 16 mm, Armatura a filo singolo, Armatura con guaina di piombo, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato
N. d’ordine
1074740000
Tipo
KDSW M20 BN L NI 2 G20S
GTIN (EAN)
4032248837151
CPZ
20 Pezzo
Stato consegna
Disdetto
Disponibile fino a
2023-07-30
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
58 mm
Altezza (pollici)
2,283 inch
Lunghezza
58 mm
Lunghezza (pollici)
2,283 inch
Peso netto
137,05 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-35 °C...90 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave 1
24 mm
Apertura della chiave 2
24 mm
Armatura, max.
1,25 mm
Armatura, min.
0,9 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-35 °C
Diametro cavo, esterno, max.
16 mm
Diametro cavo, esterno, min.
11,5 mm
Diametro cavo, interno, max.
11,7 mm
Diametro cavo, interno, min.
8 mm
Dimensioni della calotta di protezione
L24
Filettatura (esterna)
M 20
Grado di protezione
IP54
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP66, IP68 - 2,5 bar
Guarnizione
CR
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
16 mm
Materiale
ottone, nichelato
Passo del filetto
1,5 mm
Pressacavi
sistema metrico, ottone nichelato
Profondità acqua
25 m (30 Min.)
Protezione d'accensione
Sicurezza aumentata Ex e, Rivestimento resistente alla pressione Ex d
Tipo di armatura
Armatura a filo singolo, Armatura con guaina di piombo
Tipo di armatura, breve termine
SWA
Numeri certificati pressacavo
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, IECEX
Identificazione
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (pressacavo Ex Klippon SWA a doppia guarnizione), Pressacavo, diritto, M 20, 16 mm, Armatura a filo singolo, Armatura con guaina di piombo, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.