Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KDSW M20 BN L NI 2 G20S
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1074740000
Art KDSW M20 BN L NI 2 G20S
GTIN (EAN) 4032248837151
VPE 20 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2023-07-30

Abmessungen und Gewichte

Höhe 58 mm
Höhe (inch) 2,283 inch
Länge 58 mm
Länge (inch) 2,283 inch
Nettogewicht 137,05 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -35 °C...90 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Allgemeine Angaben

Armierung, max. 1,25 mm
Armierung, min. 0,9 mm
Armierungstyp Einzeldrahtarmierung, Bleimantelarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung SWA
Dichteinsatz CR
Dichtung CR
Einsatztemperaturbereich, max. 90 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -35 °C
Gewinde (außen) M 20
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 16 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 11,5 mm
Kabeldurchmesser innen, max. 11,7 mm
Kabeldurchmesser innen, min. 8 mm
Schlüsselweite 1 24 mm
Schlüsselweite 2 24 mm
Schutzart IP54
Schutzart mit GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Schutzkappengröße L24
Verschraubung metrisch, Messing vernickelt
Wassertiefe 25 m (30 Min.)
Werkstoff Messing, vernickelt
Zündschutzart erhöhte Sicherheit Ex e, Druckfeste Kapselung Ex d

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (ATEX) SIRA05ATEX1286X
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen IECEXSIR SIRAATEX
Zulassungen EAC; ATEX; IECEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile