Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
IE-PS-V14M-HYB-10P
         

Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Csatlakozódugó hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Rendelési szám 1072910000
Típus IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN) 4032248831128
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 61,81 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Általános adatok

1. csatlakozás Hybrid (Q10)
2. csatlakozás Krimp
Dugaszolási ciklusok 500
Ház fő anyaga Cink présöntvény
Kategória Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Köpenyátmérő, max. 10 mm
Köpenyátmérő, min. 5 mm
Szigetelés keresztmetszete, max. 1,05 mm
Szigetelés keresztmetszete, min. 0,85 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 0,75 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,08 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 20
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 27
Védelmi osztály IP67
Árnyékolás 360 fokos körkörös ház

Villamos tulajdonságok

Névleges áram 3 A érintkezőnként
Térfogati ellenállás <10 mΩ

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9,1 27-44-09-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások CULUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1072900000
Típus: IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
Változat:
Hibrid csatlakozó aljzat, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek