Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BCZ 3.81/06/180FZE SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
Nr zam. 1072140000
Typ BCZ 3.81/06/180FZE SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248830565
Ilość 50 Szt.
parametry produktu IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 39,8 mm
Głębokość (cale) 1,567 inch
Wysokość 12,5 mm
Wysokość (cale) 0,492 inch
Szerokość 33,28 mm
Szerokość (cale) 1,31 inch
Masa netto 6,6 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz Przyłącze z jarzmem
Raster w mm (P) 3,81 mm
Raster w calach (P) 0,15 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 6
L1 in mm 19,05 mm
L1 w calach 0,75 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy 1 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak
Długość odizolowania 7 mm
śruba dociskowa M 2
końcówka wkrętaka 0,4 x 2,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 7 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 5 N
Moment dokręcający
Typ momentu obrotowego Przyłącze przewodu
Informacja o użyciu
Moment dokręcający
min. 0,2 Nm
maks. 0,25 Nm
Typ momentu obrotowego Kołnierz śrubowy
Informacja o użyciu
Moment dokręcający
min. 0,15 Nm
maks. 0,2 Nm

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA 66 GF 30
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 550
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa wtyku 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,08 mm²
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 1,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 1,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 1,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 1,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 6 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/6
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 7 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/7
Tekst referencyjny Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 17 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 15,2 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 160 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 76 A

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 50 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 8 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 8 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 16

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 16
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 180 mm
Szerokość VPE 112 mm
Wysokość VPE 47 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test znacznik początku, identyfikacja typu, napięcie znamionowe, przekrój znamionowy, raster, typ materiału, znacznik zatwierdzenia UL, znacznik atestu CSA
Ocena dostępny
Test wytrzymałość
Ocena sprawdzony
Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany)
Standard DIN EN 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Test 180° obrócone bez elementów kodowych
Ocena sprawdzony
Test kontrola wzrokowa
Ocena sprawdzony
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,08 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,08 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,25 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,4 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie ≥10 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,25 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 28/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥40 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U1.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K1.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ETIM 10.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02
    ECLASS 15.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Barwny:
    Liczba biegunów: 5
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236530000
    Typ: BCZ 3.81/05/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236540000
    Typ: BCZ 3.81/06/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236570000
    Typ: BCZ 3.81/07/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236590000
    Typ: BCZ 3.81/08/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236600000
    Typ: BCZ 3.81/09/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 10
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236610000
    Typ: BCZ 3.81/10/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 11
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236620000
    Typ: BCZ 3.81/11/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236630000
    Typ: BCZ 3.81/12/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 13
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236640000
    Typ: BCZ 3.81/13/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 13, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 18
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236720000
    Typ: BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 14
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236670000
    Typ: BCZ 3.81/14/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 14, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 15
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236680000
    Typ: BCZ 3.81/15/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 15, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 16
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236690000
    Typ: BCZ 3.81/16/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 17
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236700000
    Typ: BCZ 3.81/17/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 17, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 19
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236730000
    Typ: BCZ 3.81/19/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 19, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 20
    Barwny: pomarańczowy
    Nr zam.: 1236740000
    Typ: BCZ 3.81/20/180FZE SN OR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1941980000
    Typ: BCZ 3.81/08/180FZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1072160000
    Typ: BCZ 3.81/09/180FZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 14
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1072230000
    Typ: BCZ 3.81/14/180FZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 14, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 16
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1072250000
    Typ: BCZ 3.81/16/180FZE SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.81 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia