Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowych
Kabel Patch RJ12
Zestawy przewodów jednoparowych Ethernet
Rozwiązania światłowodowe
Przewody konfekcjonowane
Wtyk zaworowy ze zintegrowaną uszczelką
Zestawy przewodów zasilających PushPull
USB
Kabel "surowy"
Przewody o indywidualnej specyfikacji klienta
miedź
Kable do łańcuchów ciągowych, PROFINET kat. 5 PUR
MSSMSS
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67, M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Nr zam.
1071940015
Typ
IE-C5DD4UG0015MSSMSS-E
GTIN (EAN)
4050118113228
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Długość
1,5 m
Długość (cale)
59,055 inch
Masa netto
124 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-50 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Temperatura układania
-20 °C...60 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Specjalne standardy dla kabli
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardy ogólne
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Budowa kabla
Ekran łącznie
Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie
SF/UTP
Grubość izolacji żył
0,38 mm
Grubość materiału płaszcza
0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego
0,13 mm
Materiał przewodowy
Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Przekrycie oplotu ekranującego
85 %
Przekrój
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
7
Sekwencja kolorów żył - pary żył
biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył
Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz
Jako element centralny
izolacja
PE
kolor płaszcza
zielony (RAL 6018)
liczba żył
4
tworzywo płaszcza
PUR
Średnica izolacji
1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego
3,9 mm
Średnica płaszcza, maks.
6,7 mm
Średnica płaszcza, min.
6,3 mm
Wtyczka
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej
M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Własności kabli elektrycznych
Czas przebiegu sygnału
5,3 ns/m
Impedancja falowa
100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia
20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL)
600 V
Napięcie robocze UL
600 V
Pojemność przy 1 kHz
52 nF/km
Prędkość
180 m/min
Rezystancja pętli
120 Ω/km
Rozrzut opóźnienia
40 ns/100m
Różnica rezystancji
3 %
Własności mechaniczne i materiałowe kabli
Bez silikonu
Tak
Cykle gięcia
3 miliony
Halogenki
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV
Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy
5 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany
7,5 x średnica kabla
Przenoszenie ognia
Nie
Przyspieszenie
4 m/s²
Prędkość
180 m/min
Siła ciągnienia
≤ 150 N
Wytrzymałość na ścieranie
bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1
wtyki lewe
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
wtyki prawe
Wtyk po prawej
M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ETIM 10.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
ECLASS 15.0
27-06-03-08
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Wersja
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67, M12 kodowanie D – gniazdo proste IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Nr zam.
1071940015
Typ
IE-C5DD4UG0015MSSMSS-E
GTIN (EAN)
4050118113228
Ilość
1 Szt.
Długość
1,5 m
Długość (cale)
59,055 inch
Masa netto
124 g
Temperatura magazynowania
-50 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Temperatura układania
-20 °C...60 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Ekran łącznie
Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie
SF/UTP
Grubość izolacji żył
0,38 mm
Grubość materiału płaszcza
0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego
0,13 mm
Materiał przewodowy
Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Przekrycie oplotu ekranującego
85 %
Przekrój
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
7
Sekwencja kolorów żył - pary żył
biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył
Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz
Jako element centralny
izolacja
PE
kolor płaszcza
zielony (RAL 6018)
liczba żył
4
tworzywo płaszcza
PUR
Średnica izolacji
1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego
3,9 mm
Średnica płaszcza, maks.
6,7 mm
Średnica płaszcza, min.
6,3 mm
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej
M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Czas przebiegu sygnału
5,3 ns/m
Impedancja falowa
100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia
20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL)
600 V
Napięcie robocze UL
600 V
Pojemność przy 1 kHz
52 nF/km
Prędkość
180 m/min
Rezystancja pętli
120 Ω/km
Rozrzut opóźnienia
40 ns/100m
Różnica rezystancji
3 %
Bez silikonu
Tak
Cykle gięcia
3 miliony
Halogenki
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV
Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy
5 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany
7,5 x średnica kabla
Przenoszenie ognia
Nie
Przyspieszenie
4 m/s²
Prędkość
180 m/min
Siła ciągnienia
≤ 150 N
Wytrzymałość na ścieranie
bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej
M12, Kodowanie D, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ETIM 10.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
ECLASS 15.0
27-06-03-08
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.