Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
EW 15/2
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Endwinkel, Kunststoff, dunkelbeige, Tragschiene: TS 15, Direktmontage
Best.-Nr. 1071900000
Typ EW 15/2
GTIN (EAN) 4008190462949
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 25 mm
Tiefe (inch) 0,984 inch
Höhe 27 mm
Höhe (inch) 1,063 inch
Breite 8 mm
Breite (inch) 0,315 inch
Nettogewicht 5,2 g

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeines

Tragschiene TS 15

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm

Maße

Versatz TS 15 13,5 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen
Tragschiene TS 15

Werkstoffdaten

Werkstoff Kunststoff
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Arretierung schraubbar
Montageart Direktmontage

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001041
ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041
ETIM 9.0 EC001041
ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9.1 27-14-11-35
ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35
ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0382860000
Typ: EW 15
Ausführung:
Endwinkel, Polyamid 66, beige, Tragschiene: TS 15, Direktmontage
 
Best.-Nr. : 7920340000
Typ: ZEW 15
Ausführung:
Endwinkel, Kunststoff, beige, Tragschiene: TS 15, Direktmontage