Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SHL-SMT 5.00/03GL 5.9RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, element przyłączeniowy z lewej strony, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 5.00 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5.9 mm, cynowana, czarny, Tape
Nr zam. 1069790000
Typ SHL-SMT 5.00/03GL 5.9RL
GTIN (EAN) 4032248825141
Ilość 175 Szt.
parametry produktu IEC: 400 V
UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
opakowanie Tape

Wymiary i masa

Głębokość 23,2 mm
Głębokość (cale) 0,913 inch
Wysokość 14,4 mm
Wysokość (cale) 0,567 inch
Najmniejsza wysokość montażu 11,2 mm
Szerokość 15,6 mm
Szerokość (cale) 0,614 inch
Długość 0 mm
Masa netto 2,79 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów Obudowy OMNIMATE - seria CH20M
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
Raster w mm (P) 5 mm
Raster w calach (P) 0,197 "
Liczba biegunów 3
L1 in mm 10 mm
L1 w calach 0,394 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny LCP
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 175 ≤ CTI <400
Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -30 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 10 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 9 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-70153051
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 9 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 9 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał izolacyjny LCP
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 175 ≤ CTI <400
grupa materiałów izolacyjnych IIIa

Dane ogólne

Barwny czarny
Stopień ochrony IP20
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
możliwość zalewania Nie

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CSA CURUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Liczba biegunów: 3
Barwny: czarny
Nr zam.: 1069760000
Typ: SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX
Wersja:
Złącze wtykowe do druku, element przyłączeniowy z lewej strony, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 5.00 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5.9 mm, cynowana, czarny, skrzynia