Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement rechts, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 5.9 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr.
1069690000
Art
SHL-SMT 5.00/03GR 5.9BX
GTIN (EAN)
4032248825219
VPE
120 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
23,3 mm
Tiefe (inch)
0,917 inch
Höhe
14,4 mm
Höhe (inch)
0,567 inch
Höhe niedrigstbauend
11,2 mm
Breite
15,4 mm
Breite (inch)
0,606 inch
Länge
23,3 mm
Länge (inch)
0,917 inch
Nettogewicht
2,733 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Housing - Serie CH20M
Anschlussart
Platinenanschluss
Raster in mm (P)
5 mm
Raster in Zoll (P)
0,197 "
Polzahl
3
L1 in mm
10 mm
L1 in Zoll
0,394 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
1
Schutzart
IP20
Durchgangswiderstand
≤5 mΩ
Kodierbar
Ja
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Isolierstoff
LCP
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)
175 ≤ CTI <400
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
9 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
4 kV
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-70153051
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
50 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
9 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
9 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
9 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
50 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
9 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
9 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
9 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Allgemeine Daten
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Schutzart
IP20
Vergießbarkeit
Nein
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.