Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement vänster, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.2 mm, förtennad, svart, Tape
Art.nr.
1069660000
Typ
SHL-SMT 5.00/03GL 4.2RL
GTIN (EAN)
4032248825226
Förp.
175 pc(s).
Produktparametrar
IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning
Tape
Mått och vikter
Höjd
14,4 mm
Bygghöjd (tum)
0,567 inch
Bredd
15,4 mm
Byggbredd (tum)
0,606 inch
Längd
23,3 mm
Bygglängd (tum)
0,917 inch
Nettovikt
2,79 g
Systemvärden
Produktfamilj
OMNIMATE Housing – serie CH20M
Anslutningstyp
Kretskortanslutning
Delning i mm (P)
5 mm
Delning i tum (P)
0,197 "
Antal poler
3
L1 i mm
10 mm
L1 i tum
0,394 "
Antal rader
1
Polradstal
1
Skyddsklass
IP20
Genomgångsmotstånd (6)
≤5 mΩ
Koderbar
Ja
Materialdata
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
CTI (Comparative Tracking Index)
175 ≤ CTI < 400
Isoleringsmaterial
LCP
Isoleringsmaterialgrupp
IIIa
Märkdata enligt CSA
Institut (CSA)
Certifikat nr. (CSA)
200039-70153051
Märkspänning (användargrupp B / CSA)
300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA)
50 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA)
300 V
Märkström (användargrupp B / CSA)
9 A
Märkström (användargrupp C / CSA)
9 A
Märkström (användargrupp D / CSA)
9 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter AWG, max.
AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt UL 1059
Institut (cURus)
Certifikat nr (cURus)
E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)
300 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)
50 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)
300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)
9 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059)
9 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059)
9 A
Ledardiameter AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter AWG, max.
AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden
Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.
Märkdata enligt IEC
testad enligt standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)
10 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)
9 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2
4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2
4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3
4 kV
Allmänna data
Färgkod
svart
Färgtabell (jämförbar)
RAL 9011
Gjutbarhet
Nej
Skyddsklass
IP20
Viktig hänvisningstext
IPC-konformitet
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.