Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SHL-SMT 5.00/03GR 4.2BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement höger, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.2 mm, förtennad, svart, Box
Art.nr. 1069560000
Typ SHL-SMT 5.00/03GR 4.2BX
GTIN (EAN) 4032248825127
Förp. 120 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V
UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning Box

Mått och vikter

Höjd 14,4 mm
Bygghöjd (tum) 0,567 inch
Bredd 15,4 mm
Byggbredd (tum) 0,606 inch
Längd 23,3 mm
Bygglängd (tum) 0,917 inch
Nettovikt 2,667 g

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Housing – serie CH20M
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Delning i mm (P) 5 mm
Delning i tum (P) 0,197 "
Antal poler 3
L1 i mm 10 mm
L1 i tum 0,394 "
Antal rader
Polradstal
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
CTI (Comparative Tracking Index) 175 ≤ CTI < 400
Isoleringsmaterial LCP
Isoleringsmaterialgrupp IIIa

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-70153051
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 50 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 9 A
Märkström (användargrupp C / CSA) 9 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 9 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) 50 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 9 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) 9 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 9 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 9 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV

Allmänna data

Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Gjutbarhet Nej
Skyddsklass IP20

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod: svart
Art.nr.: 1063140000
Typ: SHL-SMT 5.00/03GR 1.5BX
Antal poler: 3
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement höger, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1063170000
Typ: SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL
Antal poler: 3
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement höger, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1069590000
Typ: SHL-SMT 5.00/03GR 4.2RL
Antal poler: 3
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement höger, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.2 mm, förtennad, svart, Tape
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar