Złącze wtykowe do druku dźwignia zwalniająca niebieska cod. 02
Nr zam.
1069360000
Typ
BHZ 5.00/02/90LH BK/BL
GTIN (EAN)
4032248824625
Ilość
150 Szt.
parametry produktu
IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
opakowanie
skrzynia
Wymiary i masa
Głębokość
30,6 mm
Głębokość (cale)
1,205 inch
Wysokość
14,5 mm
Wysokość (cale)
0,571 inch
Szerokość
12,2 mm
Szerokość (cale)
0,48 inch
Długość
0 mm
Masa netto
5,173 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktów
Obudowy OMNIMATE - seria CH20M
Rodzaj przyłącza
Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz
Przyłącze z jarzmem
Raster w mm (P)
5 mm
Raster w calach (P)
0,197 "
Kierunek odejścia przewodu
90°
Liczba biegunów
2
L1 in mm
5 mm
L1 w calach
0,197 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
Przekrój pomiarowy
2,5 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem dłonią
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Stopień ochrony
IP20
element kodowany
Tak
Długość odizolowania
8 mm
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min.
0,4 Nm
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, maks.
0,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
śruba dociskowa
M 2,5
końcówka wkrętaka
0,6 x 3,5
końcówka wkrętaka norma
DIN 5264
Cykle wpinania
25
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PA 66 GF 30
Barwny
niebieski
Tabela kolorów (podobny)
RAL 5012
grupa materiałów izolacyjnych
I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
600 ≤ CTI
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
CuSn
Powierzchnia styku
cynowana
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
120 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
120 °C
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks.
3,31 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
2,5 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R
0,2 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R
2 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
2,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø
2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Tekst referencyjny
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
10 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
9 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
4 kV
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
3,2 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
3 mm
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 12
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał izolacyjny
PA 66 GF 30
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
600 ≤ CTI
grupa materiałów izolacyjnych
I
Dane ogólne
Barwny
niebieski
Stopień ochrony
IP20
Tabela kolorów (podobny)
RAL 5012
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.