Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-BID-24V
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Einsatz, PROFINET, Buchsenleiste
Best.-Nr. 1068940000
Art IE-BID-24V
GTIN (EAN) 4032248823086
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 13,5 mm
Höhe (inch) 0,531 inch
Breite 27,4 mm
Breite (inch) 1,079 inch
Länge 13,1 mm
Länge (inch) 0,516 inch
Nettogewicht 2,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Polzahl 5
Schirmung ungeschirmt
Steckzyklen ≤ 100

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-126

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung 24 V
Strombelastbarkeit bei 50 °C 16 A

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-126

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2531330000
Art: IE-REDU-6-8-PS-VAPM
Ausfuehrung:
Powerverbinder, Stecker, Dichtungseinsatz, PROFINET