Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-CD-V14MRJ-FJ
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, moduł RJ45, IP65
Nr zam. 1068880000
Typ IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN) 4032248824021
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 100 mm
Głębokość (cale) 3,937 inch
Wysokość 52 mm
Wysokość (cale) 2,047 inch
Szerokość 41 mm
Szerokość (cale) 1,614 inch
Masa netto 316,8 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dane ogólne

Barwny srebrny
Okablowanie PROFINET
Podstawowy materiał obudowy profil aluminiowy, Pokrywa: cynk odlewany w matrycy, malowany
Stopień ochrony IP65

Dane techniczne modułu RJ45

Cykle wpinania modułu RJ45 750
Ekranowanie modułu RJ45 360° styk do ekranu
Kategoria modułu RJ45 Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kolor modułu RJ45 srebrny
Maks. średnica płaszcza modułu RJ45 10 mm
Materiał podstawowy obudowy modułu RJ45 odlew ciśnieniowy cynkowy
Min. średnica płaszcza modułu RJ45 5 mm
Obciążalność prądowa modułu RJ45 1 A
Okablowanie PROFINET
Powierzchnia zestyku modułu RJ45 Złoto na niklu
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) AWG 22
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) AWG 26
Przyłącze 1 modułu RJ45 IDC
Przyłącze 2 modułu RJ45 RJ45
Rezystancja izolacji modułu RJ45 > 500 MΩ
Rezystancja zestyku modułu RJ45 ≤ 20 mΩ
Siła wpinania modułu RJ45 ≤ 30 N
Wytrzymałość napięciowa modułu RJ45, zestyk - ekran ≤ 1500 V DC
Wytrzymałość napięciowa modułu RJ45, zestyk - zestyk ≤ 1000 V DC

Standardy ogólne

Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma UL dot. akcesoriów komunikacyjnych UL 1863
Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 60603-7-5
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Stopnie ochrony IP IEC 60529

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC002597
ETIM 8.0 EC002597
ETIM 9.0 EC002597
ECLASS 9.1 27-44-03-18
ECLASS 10.0 27-44-03-18
ECLASS 11.0 27-44-03-18
ECLASS 12.0 27-44-03-18
ECLASS 13.0 27-44-03-18
ECLASS 14.0 27-44-03-18

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1068870000
Typ: IE-CD-V14MRJ-C-MA
Wersja:
Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, RJ45, Sprzęgło, IP65