Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAP WDL2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Торцевая пластина (клеммы), 90 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
Номер для заказа 1067800000
Тип WAP WDL2.5
GTIN (EAN) 4008190172183
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 48,7 мм
Глубина (дюймов) 1,917 inch
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 1,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,059 inch
Масса нетто 5,085 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Дополнительные технические данные

Указание по установке Проходной (втулка), Непосредственный монтаж
с фиксатором Нет

Общие сведения

Указание по установке Проходной (втулка), Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1067700000
Тип: WAP WDL2.5/S
Исполнение:
Торцевая пластина (клеммы), 94.5 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый