Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5ES8UG0010B41B41-E
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Best.-Nr. 1066850000
Art IE-C5ES8UG0010B41B41-E
GTIN (EAN) 4032248819973
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 1 m
Länge (inch) 39,37 inch
Nettogewicht 149 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...75 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80 °C
Verlegetemperatur -10 °C...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 9ba9ceba-e039-40fa-9fdf-90f6be2d56d5

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Kabelspezifische Standards

Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau UL-Style 20963 (80°C/30V)

Normen

Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau UL-Style 20963 (80°C/30V)
Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51

Elektrische Eigenschaften Kabel

Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz 47 nF/km
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 290 Ω/km
Signallaufzeit 4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied 25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 1000 Vrms, 50 Hz, 1 min

Kabelaufbau

Anordnung Adern verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,3 mm
Manteldurchmesser, min. 5,7 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen LI02YS(ST)C11Y 4x2x0.15-100 GN NC, SF/UTP
Querschnitt 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht 0,1 mm
Werkstoff Mantel PUR

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Biegeradius min, wiederholt 10 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig 4 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei Ja
UV-beständig Ja
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811-2-1

Stecker links

Stecker links RJ45, IP67, Stiftkontakt, gerade, V01 Baymo, Stecker, Zinkdruckguss, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP67, male contact, straight, V01 Baymo, plug, Zinc diecast, shielded

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Länge:
Stecker links: RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall
Best.-Nr.: 1066860000
Art: IE-C5ES8UG0020B41B41-E
Länge: 2 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Stecker links: RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall
Best.-Nr.: 1066870000
Art: IE-C5ES8UG0050B41B41-E
Länge: 5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Stecker links: RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall
Best.-Nr.: 1066880000
Art: IE-C5ES8UG0100B41B41-E
Länge: 10 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, RJ45 IP 67 Baymo V01 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m