Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1870 V
N. d’ordine
1066490000
Tipo
VSSC6TRCLFG24VAC/DC EX
GTIN (EAN)
4032248820122
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
81 mm
Profondità (pollici)
3,189 inch
Posizione verticale
88,5 mm
Altezza (pollici)
3,484 inch
Larghezza
12,4 mm
Larghezza (pollici)
0,488 inch
Peso netto
60,6 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70
Umidità
5...96 %
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
3
MTTF
3.936 a
SFF
93,28 %
λges
29
PFH in 1*10-9 1/h
1,95
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Protezione Ex - Dati
ATEX - Marcatura polvere
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Marcatura gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Marcatura polvere
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Marcatura gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Potenza in ingresso, max. PI
0.75 W
Tensione d'ingresso, max. Ui
42 V
Capacità interna, max. CI
2 nF
Induttività interna, max. LI
0 µH
Classe termica T4/135 °C (-40 °C ... +120 °C) li
300 mA
Classe termica T5/100° C (-40 ° C ... +85 ° C) li
300 mA
Classe termica T6/85 °C (-40 °C ... +70 ° C) li
300 mA
Dati nominali IEC / EN
Caratteristiche di trasmissione dei segnali (-3 dB)
270 Mhz
Classe a norma IEC 61643-21
C2, C3, D1
Corrente di dimensionamento IN
300 mA
Corrente di dispersione max. (8/20 µs)
10 kA
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) non simm.
0,5 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
5 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-filo
5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
2.5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-filo
2.5 kA
Livello di protezione UP (tip.)
≤ 1870 V
Livello di protezione UP conduttore - conduttore
90 V
Livello di protezione lato uscita simm., ingresso 1 kV/µs, tipico
70 V
Modalità anomalia sovraccarico
Modus 2
Norme
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Numero di poli
1
Perdita d'inserzione
250 MHz
Proprietà ripristino impulsi
≤ 20 ms
Resistenza alla corrente impulsiva C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Resistenza alla corrente impulsiva C3
50 A 10/1000 μs
Resistenza alla corrente impulsiva D1
0,5 kA 10/350 μs
Resistenza di passaggio
1,8 Ω 10 %
Rigidità dielettrica con FG a PE
≥ 500 V
Tensione d'ingresso, max. Ui
42 V
Tensione nominale (AC)
24 V
Tensione nominale (DC)
34 V
Tensione permanente DC max.
42 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
30 V
Tipo di tensione
DC
Dati generali
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
Azzurro
Forma
morsetto
Funzione di separazione
Sì
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
No
Possibilità di prova
Vite funzionale con collegamento supporto presa di prova 1, 2, 4, 5
Segmento
Misurazione - Controllo - Regolazione
Versione
Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione
Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.
Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per un circuito di segnale esente da potenziale di terra da 48 VUC con tecnica a 2 conduttori. In questo caso è possibile proteggere un loop di corrente con 0,6 A max. Ogni percorso del segnale può essere aperto tramite un sezionatore. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente uno spinterometro con la terra ad alta impedenza tra la guida di supporto (terra) e il potenziale di riferimento (ground) del circuito di protezione. Identificazione visiva del morsetto in funzione del tipo di circuito di protezione e della tensione. Il morsetto può essere siglato.
Testo bando corto
Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per un circuito di segnale a sicurezza intrinseca esente da potenziale di terra con tecnica a 2 conduttori e conduttore comune. Ogni percorso del segnale può essere aperto tramite un sezionatore. Versione: 48 VUC
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
1064260000
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Tipo:
VSSC6 CL FG 12VDC 0.5A
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 1600 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 1632 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1510 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1510 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1,7 kV
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1650 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1550 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1550 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1870 V
Modalità 2: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata messa in cortocircuito a causa di un'impedenza molto bassa all'interno dell'SPD. La linea è inutilizzabile, ma l'apparecchiatura di misurazione è ancora protetta da un cortocircuito.
Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per un circuito di segnale esente da potenziale di terra da 48 VUC con tecnica a 2 conduttori. In questo caso è possibile proteggere un loop di corrente con 0,6 A max. Ogni percorso del segnale può essere aperto tramite un sezionatore. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente uno spinterometro con la terra ad alta impedenza tra la guida di supporto (terra) e il potenziale di riferimento (ground) del circuito di protezione. Identificazione visiva del morsetto in funzione del tipo di circuito di protezione e della tensione. Il morsetto può essere siglato.
Testo bando corto
Protezione contro le sovratensioni in modulo monoblocco da 12,4 mm montabile su guida per un circuito di segnale a sicurezza intrinseca esente da potenziale di terra con tecnica a 2 conduttori e conduttore comune. Ogni percorso del segnale può essere aperto tramite un sezionatore. Versione: 48 VUC
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 1600 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 1632 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1510 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1510 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1,7 kV
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1650 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1550 V
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1550 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.