Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VSSC6TRCLFG24VAC/DC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1870 V
Rendelési szám 1066490000
Típus VSSC6TRCLFG24VAC/DC EX
GTIN (EAN) 4032248820122
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 81 mm
Mélység (coll) 3,189 inch
Magasság 88,5 mm
Magasság (coll) 3,484 inch
Szélesség 12,4 mm
Szélesség (coll) 0,488 inch
Nettó tömeg 60,6 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 5...96 %

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint 3
MTTF 3 936 a
SFF 93,28 %
λges 29 
PFH, 1*10-9 óránként 1,95 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Ex-védettség – adatok

ATEX - por feliratozás II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - gáz feliratozás II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - por feliratozás II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - gáz feliratozás II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Bemenő teljesítmény, max. PI 0,75 W
Bemenő feszültség, max. Ui 42 V
Belső kapacitás, max. CI 2 nF
Belső induktív ellenállás, max. LI 0 µH
Hőmérsékleti osztály: T4/135°C (-40°C ... +120 °C) li 300 mA
Hőmérsékleti osztály: T5/100°C (-40 ° C … +85 °C) li 300 mA
Hőmérsékleti osztály: T6/85°C (-40°C … +70 °C) li 300 mA

CSA védelmi adatok

A, B gázcsoport IIC
Belső induktív ellenállás, max. LI 0 µH
Belső kapacitás, max. CI 1 nF
Bemenő feszültség, max. Ui 42 V
Bemenő áram, max. II 300 mA
C gázcsoport IIB
D gázcsoport IIA

IEC / EN névleges adatok

Beillesztési veszteség 250 MHz
Bemenő feszültség, max. Ui 42 V
Feszültség típusa DC
Impulzus alaphelyzetbe állítási kapacitás ≤ 20 ms
Jelátviteli tulajdonságok (-3 dB) 270 Mhz
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE 2,5 kA
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-vezeték 2,5 kA
Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint C2, C3, D1
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-PE 5 kA
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-vezeték 5 kA
Levezetőáram, max. (8/20 µs) 10 kA
Max. folytonos feszültség, Uc (AC) 30 V
Max. folytonos feszültség, Uc (DC) 42 V
Névleges feszültség (AC) 24 V
Névleges feszültség (DC) 34 V
Névleges áram, IN 300 mA
Pólusszám 1
Szabványok IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Térfogati ellenállás 1,8 Ω 10%
Túlterhelés - meghibásodás üzemmód 2. üzemmód
Villám mérési áram Iimp (10/350 µs) 0,5 kA
Villám mérési áram, Iimp (10/350 µs) vezeték-PE 0,5 kA
Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-vezeték 1 kV/µs, jellemzően 70 V
Védelmi szint, UP (típus) ≤ 1870 V
Védettségi szint, UP Vezeték – vezeték 90 V
Áramlökés-teherbírás, C3 50 A 10/1000 μs
Áramlökés-teherbírás, D1 0,5 kA 10/350 μs
Áramtovábbítási kapacitás, C2 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs
Átütési szilárdság FG-nél, a PE felé ≥ 500 V

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Általános adatok

Pólusszám 1
Védelmi osztály IP20
Szín Világoskék

A jóváhagyások további részletei

GOST tanúsítvány GOST-Zertifikat

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 10 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,8 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa DC

IECEx/ATEX/cUL besorolás

ATEX - por feliratozás II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - gáz feliratozás II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
ATEX tanúsítvány ATEX Certificate
IEC Ex tanúsítvány IECEX Zertifikat
IECEx - por feliratozás II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - gáz feliratozás II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL tanúsítvány cUL Certificate

Fontos megjegyzés

Termékinformáció 2. mód: Az az állapot, amikor az SPD feszültségszabályozó része rövidzárlatos volt az SPD-n belüli nagyon alacsony impendancia miatt. A vonal nem működik, a mérőberendezés azonban továbbra is védve van rövidzárlat ellen.

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9,1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció Túlfeszültség-védelem egy darabból álló, 12,4 mm széles kapocssín modullal, földfüggetlen táplálású jeláramkörhöz 48 VDC-vel, 2 huzalos technológiával. Ezzel egy max. 0,6 A-es áramhurok védelme biztosítható. Valamennyi jelút bontható egy leválasztó segítségével. A kapocs felszerelt helyzetében egyidejűleg szikraköz is létrejön a nagy impedanciájú föld felé a tartósín (föld) és a védőkapcsoló referencia-potenciálja (testelés) között. A kapocs szemmel történő azonosítása a védőáramkör típusa és a feszültségszint alapján. A kapcsok címkézhetők.
Rövid specifikáció Túlfeszültség-védelem egy darabból álló, 12,4 mm széles kapocssín modullal gyújtószikramentes, földfüggetlen táplálású jeláramkörhöz 2 huzalos technológiával és egy közös huzallal. Valamennyi jelút bontható egy leválasztó segítségével. Verzió: 48 V UC

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSAEX DEKRAATEX FUSAFETY IECEXDEK
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064260000
Típus: VSSC6 CL FG 12VDC 0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 1600 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064270000
Típus: VSSC6 CLFG24VAC/DC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 1632 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064280000
Típus: VSSC6 CLFG48VAC/DC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1510 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064290000
Típus: VSSC6 CLFG60VAC/DC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1510 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064300000
Típus: VSSC6TRCLFG12VDC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1,7 kV
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064310000
Típus: VSSC6TRCLFG24VAC/DC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1650 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064320000
Típus: VSSC6TRCLFG48VAC/DC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1550 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064330000
Típus: VSSC6TRCLFG60VAC/DC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1550 V
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek