Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
Ethernet
RS232
RS485 / RS422
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Best.-Nr.
1065010000
Typ
VSSC6 RS485 DP
GTIN (EAN)
4032248830244
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
81 mm
Tiefe (inch)
3,189 inch
Höhe
88,5 mm
Höhe (inch)
3,484 inch
Breite
6,2 mm
Breite (inch)
0,244 inch
Nettogewicht
42 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...96 %
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
1.903 a
SFF
94,58 %
λges
60
PFH in 1*10-9 1/h
3,25
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
UL Zertifikat
UL Zertifikat
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene
TS 35
Trennfunktion
Nein
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
20 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
0,5 kA
Durchgangswiderstand
1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung
113,7 MHz
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
15 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 15 ms
Nennspannung (DC)
12 V
Nennstrom IN
500 mA
Normen
IEC 61643-21
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
≤ 100 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
113,6 MHz
Spannungsart
AC
Stoßstromfestigkeit C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3
10 A 10/1000 µs
Stoßstromfestigkeit D1
0,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
CSA-Schutz-Daten
Eingangsspannung, max. Ui
15 V
Eingangsstrom, max. II
500 mA
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
7 nF
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für einen RS 422/ RS 485 Profibus DP Signalkreis mit 12Vdc in 2-Leitertechnik. Hier kann ein RS 422/ RS 485 Datensignal mit max. 0,6A geschützt werden. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung in der Klemme hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für einen RS422/RS485 Profibus Signalkreis in 2-Leitertechnik. Ausführung:12VDC
Best.-Nr. :
8924670000
Anschlussart:
steckbar in VSPC BASE
Typ:
VSPC RS485 2CH
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) 250 V
Best.-Nr. :
8951670000
Anschlussart:
steckbar in VSPC BASE
Typ:
VSPC RS485 2CH R
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) 250 V
Best.-Nr. :
1064980000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 RS485
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Best.-Nr. :
1065020000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 RS485 PA EX
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 2 kV
Ausführung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Best.-Nr.
1065010000
Typ
VSSC6 RS485 DP
GTIN (EAN)
4032248830244
VPE
10 Stück
Tiefe
81 mm
Tiefe (inch)
3,189 inch
Höhe
88,5 mm
Höhe (inch)
3,484 inch
Breite
6,2 mm
Breite (inch)
0,244 inch
Nettogewicht
42 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...96 %
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
1.903 a
SFF
94,58 %
λges
60
PFH in 1*10-9 1/h
3,25
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene
TS 35
Trennfunktion
Nein
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
20 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
0,5 kA
Durchgangswiderstand
1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung
113,7 MHz
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
15 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 15 ms
Nennspannung (DC)
12 V
Nennstrom IN
500 mA
Normen
IEC 61643-21
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
≤ 100 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
113,6 MHz
Spannungsart
AC
Stoßstromfestigkeit C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3
10 A 10/1000 µs
Stoßstromfestigkeit D1
0,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
Eingangsspannung, max. Ui
15 V
Eingangsstrom, max. II
500 mA
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
7 nF
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für einen RS 422/ RS 485 Profibus DP Signalkreis mit 12Vdc in 2-Leitertechnik. Hier kann ein RS 422/ RS 485 Datensignal mit max. 0,6A geschützt werden. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung in der Klemme hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für einen RS422/RS485 Profibus Signalkreis in 2-Leitertechnik. Ausführung:12VDC
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
Best.-Nr. :
8924670000
Anschlussart:
steckbar in VSPC BASE
Typ:
VSPC RS485 2CH
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) 250 V
Best.-Nr. :
8951670000
Anschlussart:
steckbar in VSPC BASE
Typ:
VSPC RS485 2CH R
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, mit Meldefunktion / Funktionsanzeige, UP (L/N-PE) 250 V
Best.-Nr. :
1064980000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 RS485
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Best.-Nr. :
1065020000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 RS485 PA EX
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 2 kV
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.