Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSSC6 TRLDMOV240VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
Nr zam. 1064860000
Typ VSSC6 TRLDMOV240VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248830114
Ilość 5 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 81 mm
Głębokość (cale) 3,189 inch
Wysokość 88,5 mm
Wysokość (cale) 3,484 inch
Szerokość 12,4 mm
Szerokość (cale) 0,488 inch
Masa netto 64 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 3
MTTF 3 085 a
SFF 97,57 %
λges 37 
PFH w 1*10-9 1/h 0,9 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081
Certyfikat UL UL Zertifikat

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 407 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 1 nF
Wejście prądowe, maks. II 12 A

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 407 V
Normy IEC61643-21 (w oparciu)
Poziom ochrony UP (typ.) ≤ 1200 V
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) 12 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 6 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 1,5 kA
Prąd znamionowy IN 12 A
Rezystancja skrośna <0.1 Ω
Rodzaj napięcia AC/DC
Tłumienność wtrąceniowa ≤ 0,5 dB
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C1, C2
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 288 V
napięcie znamionowe (AC) 240 V
napięcie znamionowe (DC) 339 V
odporność na prąd udarowy C1 0.5 kA 8/20 µs 1 kV 1.2/50 µs
odporność na prąd udarowy C2 1,5 kA 8/20 μs
pojemność 0,5 nF
tryb awarii przeciążeniowej tryb 1

dane ogólne

Barwny czarny
Forma konstrukcyjna Zacisk
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Tak
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
funkcja rozłączająca Tak
możliwość kontroli Śruba funkcyjna z możliwością podłączenia wtyku kontrolnego przyłącze 1, 2, 4, 5
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 10 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 6 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²

Ważna informacja

Informacje produktowe Tryb 1: Stan, w którym część SDP ograniczająca napięcie została odłączona. Funkcja ograniczania napięcie nie jest już dostępna, ale kabel nadal działa.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Przelotowa złączka szeregowa o szerokości 6,2 mm i warystorami pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi i potencjałem szyny nośnej, nóżka TS 35.Każda ścieżka sygnałowa może zostać odłączona za pomocą rozłącznika. Tu może być chroniony sygnał z maks 12A. Montaż zacisku jest jednocześnie stworzeniem elektrycznie przewodzącego styku pomiędzy szyną nośną (ziemia) i potencjałem odniesienia (masa) obwodu zabezpieczającego w zacisku. Optyczne oznakowanie zacisku według rodzaju obwodu zabezpieczającego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na złączce.
Krótka specyfikacja Przelotowa złączka szeregowa z warystorami (GDT) pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi i potencjałem szyny nośnej.Każda ścieżka sygnałowa może zostać odłączona za pomocą rozłącznika. Stopka TS 35 Wykonanie: 240VUC

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1064610000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 MOV 120VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Nr zam.: 1064530000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 MOV 12VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Nr zam.: 1064630000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 MOV 240VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Nr zam.: 1064540000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 MOV 24VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Nr zam.: 1064570000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 MOV 48VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 250 V
 
Nr zam.: 1064600000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 MOV 60VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Nr zam.: 1064800000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 TRLDMOV 12VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Nr zam.: 1064810000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 TRLDMOV 24VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Nr zam.: 1064820000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 TRLDMOV 48VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 250 V
 
Nr zam.: 1064840000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 600 V