Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VSSC6 TRLDMOV 12VDC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
N. d’ordine 1064800000
Tipo VSSC6 TRLDMOV 12VDC
GTIN (EAN) 4032248830053
CPZ 8 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 81 mm
Profondità (pollici) 3,189 inch
Posizione verticale 88,5 mm
Altezza (pollici) 3,484 inch
Larghezza 7,2 mm
Larghezza (pollici) 0,283 inch
Peso netto 53 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Umidità 5...96 %

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 3
MTTF 3.085 a
SFF 97,57 %
λges 37 
PFH in 1*10-9 1/h 0,9 

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (UL) E311081
Certificato UL UL Zertifikat

Dati nominali IEC / EN

Capacità 10,8 nF
Classe a norma IEC 61643-21 C1
Corrente di dimensionamento IN 12 A
Corrente di dispersione max. (8/20 µs) 2 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE 1 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE 0.5 kA
Livello di protezione UP (tip.) ≤ 100 V
Modalità anomalia sovraccarico Modalità 1
Norme IEC 61643-21
Numero di poli 1
Perdita d'inserzione ≤ 1,0 dB
Resistenza alla corrente impulsiva C1 0,25 kA 8/20 µs 0,5 kV 1,2/50 µs
Resistenza alla corrente impulsiva C2 1,5 kA 8/20 μs
Resistenza di passaggio <0.1 Ω
Tensione nominale (DC) 12 V
Tensione permanente DC max. 15 V
Tipo di tensione DC

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Colori nero
Forma morsetto
Funzione di separazione
Grado di protezione IP20
Guida TS 35
Indicatore ottico di funzionamento
Possibilità di prova Vite funzionale con collegamento supporto presa di prova 1, 2, 4, 5
Segmento Misurazione - Controllo - Regolazione
Versione Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione

Dati protezione CSA

Capacità interna, max. CI 24 nF
Corrente d'ingresso, max. II 12 A
Gruppi di gas A, B IIC
Gruppo di gas C IIB
Gruppo di gas D IIA
Induttività interna, max. LI 0 µH
Tensione d'ingresso, max. Ui 15 V

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Ulteriori dettagli sulle approvazioni

Certificato GOST GOST-Zertifikat

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura 10 mm
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,8 Nm
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²

Nota importante

Informazioni sul prodotto Modalità 1: Stato in cui la parte limitatrice di tensione dell'SPD è stata scollegata. La funzione di limitazione della tensione non è più disponibile, ma il cavo è ancora funzionale.

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo Morsetto passante con una larghezza di 6,2 mm e varistori tra due cavi di segnale e potenziale della guida, piedino di contatto TS 35. Ogni percorso del segnale può essere aperto tramite un sezionatore. In questo caso è possibile proteggere un segnale di max. 12A. Con il montaggio del morsetto si realizza contemporaneamente un contatto conduttivo tra la guida (terra) e il potenziale di riferimento (Ground) del circuito di protezione nel morsetto. Identificazione ottica del morsetto secondo il tipo di circuito di protezione e della tensione. Possibilità di siglatura sul morsetto.
Testo bando corto Morsetto passante con varistori (MOV) tra due cavi segnale e il potenziale della guida.Ogni percorso del segnale può essere aperto tramite un sezionatore. Piedino di contatto TS 35 Esecuzione:12VUC

Omologazioni

Omologazioni CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UL) E311081

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1064610000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 MOV 120VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 600 V
 
N. d’ordine: 1064530000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 MOV 12VDC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
N. d’ordine: 1064630000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 MOV 240VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
N. d’ordine: 1064540000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 MOV 24VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 150 V
 
N. d’ordine: 1064570000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 MOV 48VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 1064600000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 MOV 60VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
N. d’ordine: 1064810000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 TRLDMOV 24VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 150 V
 
N. d’ordine: 1064820000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 TRLDMOV 48VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) 250 V
 
N. d’ordine: 1064840000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) < 600 V
 
N. d’ordine: 1064860000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VSSC6 TRLDMOV240VAC/DC
Versione:
Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi