Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSSC6 GDT 240VAC/DC10KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
Nr zam. 1064710000
Typ VSSC6 GDT 240VAC/DC10KA
GTIN (EAN) 4032248829996
Ilość 5 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 81 mm
Głębokość (cale) 3,189 inch
Wysokość 88,5 mm
Wysokość (cale) 3,484 inch
Szerokość 12,4 mm
Szerokość (cale) 0,488 inch
Masa netto 52,8 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 3
MTTF 11 416 a
SFF 100 %
λges 10 
PFH w 1*10-9 1/h

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 407 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 0 nF
Wejście prądowe, maks. II 12 A

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 407 V
Normy IEC 61643-21
Poziom ochrony UP (typ.) ≤ 1900 V
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) 10 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) 1 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-PE 1 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 10 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 2,5 kA
Prąd znamionowy IN 12 A
Rezystancja skrośna <0.1 Ω
Rodzaj napięcia AC/DC
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C2, C3, D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 288 V
napięcie znamionowe (AC) 240 V
napięcie znamionowe (DC) 339 V
odporność na prąd udarowy C2 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs
odporność na prąd udarowy C3 50 A 10/1000 μs
odporność na prąd udarowy D1 0,5 kA 10/350 μs
pojemność 3,0 nF
tryb awarii przeciążeniowej tryb 2

dane ogólne

Barwny czarny
Forma konstrukcyjna Zacisk
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Nie
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
funkcja rozłączająca Nie
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 10 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 6 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL cUL Certificate

Ważna informacja

Informacje produktowe Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Przelotowa złączka szeregowa o szerokości 12,4mm i iskiernikiem pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi i potencjałem szyny nośnej, stopka TS 35.Tu może być chroniony sygnał z maks 12A. Montaż zacisku jest jednocześnie stworzeniem elektrycznie przewodzącego styku pomiędzy szyną nośną (ziemia) i potencjałem odniesienia (masa) obwodu zabezpieczającego w zacisku. Optyczne oznakowanie zacisku według rodzaju obwodu zabezpieczającego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na złączce.
Krótka specyfikacja Przelotowa złączka szeregowa z iskiernikami (GDT) pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi i potencjałem szyny nośnej, stopka TS 35 Wykonanie: 240VUC 10kA

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSAEX FUSAFETY
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1064690000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 GDT 110VAC/DC10KA
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Nr zam.: 1064700000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 GDT 110VAC/DC20KA
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 1000 V
 
Nr zam.: 1064720000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 GDT 240VAC/DC20KA
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
 
Nr zam.: 1064640000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 GDT 24VAC/DC 10KA
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 1000 V
 
Nr zam.: 1064890000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRGDT110VAC/DC10KA
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Nr zam.: 1064920000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRGDT240VAC/DC10KA
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1900 V
 
Nr zam.: 1064870000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRGDT24VAC/DC10KA
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 1000 V