Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSSC6 MOV 60VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
Nr zam. 1064600000
Typ VSSC6 MOV 60VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829897
Ilość 8 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 81 mm
Głębokość (cale) 3,189 inch
Wysokość 88,5 mm
Wysokość (cale) 3,484 inch
Szerokość 7,2 mm
Szerokość (cale) 0,283 inch
Masa netto 49,375 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 3
MTTF 4 391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH w 1*10-9 1/h

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081
Certyfikat UL UL Zertifikat

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 106 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 2,7 nF
Wejście prądowe, maks. II 12 A

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 106 V
Normy IEC61643-21 (w oparciu)
Poziom ochrony UP (typ.) ≤ 300 V
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) 9 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 4,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 1 kA
Prąd znamionowy IN 12 A
Rezystancja skrośna <0.1 Ω
Rodzaj napięcia AC/DC
Tłumienność wtrąceniowa ≤ 1,0 dB
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C1, C2
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 75 V
napięcie znamionowe (AC) 60 V
napięcie znamionowe (DC) 85 V
odporność na prąd udarowy C1 0.5 kA 8/20 µs 1 kV 1.2/50 µs
odporność na prąd udarowy C2 1 kA 8/20 μs
pojemność 1,78 nF
tryb awarii przeciążeniowej tryb 1

dane ogólne

Barwny czarny
Forma konstrukcyjna Zacisk
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Nie
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
funkcja rozłączająca Nie
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 10 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 6 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²

Ważna informacja

Informacje produktowe Tryb 1: Stan, w którym część SDP ograniczająca napięcie została odłączona. Funkcja ograniczania napięcie nie jest już dostępna, ale kabel nadal działa.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Przelotowa złączka szeregowa o szerokości 6,2 mm i warystorami pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi i potencjałem szyny nośnej, stopka TS 35. Tu może być chroniony sygnał z maks 12A. Montaż zacisku jest jednocześnie stworzeniem elektrycznie przewodzącego styku pomiędzy szyną nośną (ziemia) i potencjałem odniesienia (masa) obwodu zabezpieczającego w zacisku. Optyczne oznakowanie zacisku według rodzaju obwodu zabezpieczającego i wysokości napięcia. Możliwość opisu listwy zaciskowej.
Krótka specyfikacja Przelotowa złączka szeregowa z warystorami (MOV) pomiędzy dwoma przewodami sygnałowymi i potencjałem szyny nośnej, stopka TS 35 Wykonanie: 60VUC.

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064610000
Typ: VSSC6 MOV 120VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064530000
Typ: VSSC6 MOV 12VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064630000
Typ: VSSC6 MOV 240VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064540000
Typ: VSSC6 MOV 24VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064570000
Typ: VSSC6 MOV 48VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064800000
Typ: VSSC6 TRLDMOV 12VDC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064810000
Typ: VSSC6 TRLDMOV 24VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064820000
Typ: VSSC6 TRLDMOV 48VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 250 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064840000
Typ: VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1064860000
Typ: VSSC6 TRLDMOV240VAC/DC
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V