Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VSSC6 MOV 12VDC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
Rendelési szám 1064530000
Típus VSSC6 MOV 12VDC
GTIN (EAN) 4032248829866
Qty. 8 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 81 mm
Mélység (coll) 3,189 inch
Magasság 88,5 mm
Magasság (coll) 3,484 inch
Szélesség 7,2 mm
Szélesség (coll) 0,283 inch
Nettó tömeg 48,38 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 5...96 %

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint 3
MTTF 4 391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH, 1*10-9 óránként

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UL) E311081
UL tanúsítvány UL Zertifikat

CSA védelmi adatok

A, B gázcsoport IIC
Belső induktív ellenállás, max. LI 0 µH
Belső kapacitás, max. CI 24 nF
Bemenő feszültség, max. Ui 15 V
Bemenő áram, max. II 12 A
C gázcsoport IIB
D gázcsoport IIA

IEC / EN névleges adatok

Beillesztési veszteség ≤ 1,0 dB
Feszültség típusa DC
Kapacitás 10,8 nF
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE 0,5 kA
Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint C1
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-PE 1 kA
Levezetőáram, max. (8/20 µs) 2 kA
Max. folytonos feszültség, Uc (DC) 15 V
Névleges feszültség (DC) 12 V
Névleges áram, IN 12 A
Pólusszám 1
Szabványok According to IEC61643-21
Térfogati ellenállás <0.1 Ω
Túlterhelés - meghibásodás üzemmód 1. üzemmód
Védelmi szint, UP (típus) ≤ 100 V
Áramlökés-teherbírás, C1 0,25 kA 8/20 µs 0,5 kV 1,2/50 µs

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Általános adatok

Pólusszám 1
Védelmi osztály IP20
Szín fekete

A jóváhagyások további részletei

GOST tanúsítvány GOST-Zertifikat

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 10 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,8 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa DC

Fontos megjegyzés

Termékinformáció 1. mód: Az az állapot, amikor az SPD feszültségszabályozó részét leválasztották. A feszültségszabályozó funkció már nem elérhető, a kábel viszont továbbra is működőképes.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9,1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció Átvezető sorkapocs, 6,2 mm széles, varisztorokkal a két jelvezeték és a tartósín potenciálja között, TS 35 érintkező alap. Ezzel egy max. 12 A-es jel védelme biztosítható. A kapocs felszerelt helyzetében egyidejűleg egy elektromosan vezető érintkezés is létrejön a tartósín (föld) és a védőáramkör referencia-potenciál (föld) között a kapocsban. A kapocs szemmel történő azonosítása a védett kapcsolás típusa és a feszültségszint alapján. A kapocs címkézhető vagy jelölhető.
Rövid specifikáció Átvezető sorkapocs varisztorokkal (MOV) a két jelvezeték és a tartósín potenciálja között, TS 35 érintkező alap. Verzió: 12 V UC

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL) E311081

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064610000
Típus: VSSC6 MOV 120VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064630000
Típus: VSSC6 MOV 240VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064540000
Típus: VSSC6 MOV 24VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 150 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064570000
Típus: VSSC6 MOV 48VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 250 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064600000
Típus: VSSC6 MOV 60VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 300 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064800000
Típus: VSSC6 TRLDMOV 12VDC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064810000
Típus: VSSC6 TRLDMOV 24VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 150 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064820000
Típus: VSSC6 TRLDMOV 48VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 250 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064840000
Típus: VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) < 600 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064860000
Típus: VSSC6 TRLDMOV240VAC/DC
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek