Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSSC6SL FG LD12VDC0.5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
Nr zam. 1064420000
Typ VSSC6SL FG LD12VDC0.5A
GTIN (EAN) 4032248829781
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 81 mm
Głębokość (cale) 3,189 inch
Wysokość 88,5 mm
Wysokość (cale) 3,484 inch
Szerokość 6,2 mm
Szerokość (cale) 0,244 inch
Masa netto 42 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 3
MTTF 2 114 a
SFF 96,67 %
λges 54 
PFH w 1*10-9 1/h 1,8 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081
Certyfikat UL UL Zertifikat

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 15 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 2 nF
Wejście prądowe, maks. II 500 mA

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik 0,5 A
Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 15 V
Normy IEC 61643-21
Poziom ochrony UP (typ.) ≤ 100 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj 30 V
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) 10 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) 1 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-PE 10 kA
Prąd upływu przy Un 3,2 mA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) masa-PE 10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 10 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) masa-PE 2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 2,5 kA
Prąd znamionowy IN 500 mA
Rezystancja skrośna 1,8 Ω 10 %
Rodzaj napięcia DC
Tłumienność wtrąceniowa 732,08 kHz
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C2, C3, D1
napięcie znamionowe (DC) 12 V
odporność na prąd udarowy C2 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs
odporność na prąd udarowy C3 10 A 10/1000 µs
odporność na prąd udarowy D1 1 kA 10/350 μs
poziom ochrony UP GND - PE 1 400 V
tryb awarii przeciążeniowej tryb 2
wytrzymałość napięciowa przy FG względem PE ≥ 500 V
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB) 750 KHz
zdolność resetowania impulsu ≤ 20 ms

dane ogólne

Barwny czarny
Forma konstrukcyjna Zacisk
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Tak
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
funkcja rozłączająca Nie
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 10 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 6 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL cUL Certificate

Ważna informacja

Informacje produktowe Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochrona przeciwprzepięciowa w jednoczęściowym, o szerokości 6,2 mm, module na szynę nośną do dwóch binarnych, bezpotencjałowych obwodów sygnałowych z 12VDC. Sygnalizacja za pomocą zielonej LED. Montaż zacisku jest jednocześnie stworzeniem iskiernika do uziemienia o wysokiej wartości omowej pomiędzy szyną nośną (ziemia) i potencjałem odniesienia (masa) obwodu zabezpieczającego. Optyczne oznakowanie zacisku według rodzaju obwodu zabezpieczającego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na złączce.
Krótka specyfikacja Ochrona przeciwprzepięciowa w jednoczęściowym, o szerokości 6,2 mm, module na szynę nośną do dwóch binarnych, bezpotencjałowych obwodów sygnałowych. Sygnalizacja za pomocą zielonej LED. Wykonanie:12VDC

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1421440000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1870 V
 
Nr zam.: 1064430000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6SLFGLD24VAC/DC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Nr zam.: 1064440000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6SLFGLD48VAC/DC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Nr zam.: 1354800000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRSLFG24VAC/DC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Nr zam.: 1064490000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRSLFGLD12VDC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Nr zam.: 1064500000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRSLFGLD24VUC 0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V