Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
steckbare VSPC-Reihe
nicht steckbare VSSC-Reihe im Klemmenformat
nicht steckbare MCZovp-Reihe mit Zugfederanschluss
Cable Gland VCG series
Schutz von analogen Signalen (CL)
Schutz von binären Signalen (SL) von 12V, 24V, 48V und 60V
VSSC Applikation wie RS232, RS422/485 Signale sowie RTD
Einstufiger Schutz mit Varistor (MOV)
Einstufiger Schutz mit Gasableitern (GDT)
Einstufiger Schutz mit Löschbeschaltung (RC-Kombination mit MOV)
Einstufiger Schutz mit Suppressordioden (TAZ)
Zubehör (Abschlussplatten)
Direkte Erdung der Überspannungsschutzklemme auf der Tragschiene
Indirekte Erdung (FG) der Überspannungsschutzklemme über eine Funkenstrecke zur Tragschiene
VSSC4 Überspannungsschutzklemme für Stromschleifen bis zu 0,5A in 12V, 24V, 48V und 60V Kreisen
VSSC6 Überspannungsschutzklemme für Stromschleifen bis zu 0,5A in 12V, 24V, 48V und 60V Kreisen
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 770 V
Best.-Nr.
1064240000
Typ
VSSC6 TRCL48VAC/DC0.5A
GTIN (EAN)
4032248829606
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
81 mm
Tiefe (inch)
3,189 inch
Höhe
88,5 mm
Höhe (inch)
3,484 inch
Breite
6,2 mm
Breite (inch)
0,244 inch
Nettogewicht
43,4 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...96 %
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
2
MTTF
6.008 a
SFF
89,74 %
λges
19
PFH in 1*10-9 1/h
1,95
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
UL Zertifikat
UL Zertifikat
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz
Optische Funktionsanzeige
Nein
Prüfmöglichkeit
Funktionsschraube mit Prüfsteckeraufnahme Anschluss 1, 2, 4, 5
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene
TS 35
Trennfunktion
Ja
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
5 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Absicherung
0,5 A
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
0,5 kA
Durchgangswiderstand
1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung
250 MHz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
60 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
85 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 150 ms
Nennspannung (AC)
48 V
Nennspannung (DC)
68 V
Nennstrom IN
500 mA
Normen
IEC 61643-21, HART-compatible
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
770 V
Schutzpegel UP Ader - Ader
200 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch
150 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
270 Mhz
Spannungsart
AC/DC
Stoßstromfestigkeit C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3
50 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1
0,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
CSA-Schutz-Daten
Eingangsspannung, max. Ui
85 V
Eingangsstrom, max. II
500 mA
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
1 nF
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für einen erdpotenzialfreien Signalkreis mit 12Vdc in 2-Leitertechnik. Hier kann eine Stromschleife mit max. 0,6A geschützt werden. Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung in der Klemme hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis in 2-Leitertechnik und gemeinsamen Leiter. Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Ausführung:12VDC
Best.-Nr. :
1064150000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 CL 12VDC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 900 V
Best.-Nr. :
1064170000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 CL 24VAC/DC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 900 V
Best.-Nr. :
1064190000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 CL 48VAC/DC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 770 V
Best.-Nr. :
1064210000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 CL 60VAC/DC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 780 V
Best.-Nr. :
1064220000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 TR CL 12VDC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 900 V
Best.-Nr. :
1064230000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 TRCL24VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 900 V
Best.-Nr. :
1064250000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 TRCL60VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 780 V
Ausführung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 770 V
Best.-Nr.
1064240000
Typ
VSSC6 TRCL48VAC/DC0.5A
GTIN (EAN)
4032248829606
VPE
10 Stück
Tiefe
81 mm
Tiefe (inch)
3,189 inch
Höhe
88,5 mm
Höhe (inch)
3,484 inch
Breite
6,2 mm
Breite (inch)
0,244 inch
Nettogewicht
43,4 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...96 %
SIL gemäß IEC 61508
2
MTTF
6.008 a
SFF
89,74 %
λges
19
PFH in 1*10-9 1/h
1,95
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz
Optische Funktionsanzeige
Nein
Prüfmöglichkeit
Funktionsschraube mit Prüfsteckeraufnahme Anschluss 1, 2, 4, 5
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene
TS 35
Trennfunktion
Ja
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
5 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Absicherung
0,5 A
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
0,5 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
0,5 kA
Durchgangswiderstand
1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung
250 MHz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
60 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
85 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 150 ms
Nennspannung (AC)
48 V
Nennspannung (DC)
68 V
Nennstrom IN
500 mA
Normen
IEC 61643-21, HART-compatible
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
770 V
Schutzpegel UP Ader - Ader
200 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch
150 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
270 Mhz
Spannungsart
AC/DC
Stoßstromfestigkeit C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3
50 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1
0,5 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
Eingangsspannung, max. Ui
85 V
Eingangsstrom, max. II
500 mA
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
1 nF
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für einen erdpotenzialfreien Signalkreis mit 12Vdc in 2-Leitertechnik. Hier kann eine Stromschleife mit max. 0,6A geschützt werden. Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung in der Klemme hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis in 2-Leitertechnik und gemeinsamen Leiter. Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Ausführung:12VDC
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
Best.-Nr. :
1064150000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 CL 12VDC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 900 V
Best.-Nr. :
1064170000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 CL 24VAC/DC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 900 V
Best.-Nr. :
1064190000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 CL 48VAC/DC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 770 V
Best.-Nr. :
1064210000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 CL 60VAC/DC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 780 V
Best.-Nr. :
1064220000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 TR CL 12VDC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 900 V
Best.-Nr. :
1064230000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 TRCL24VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 900 V
Best.-Nr. :
1064250000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6 TRCL60VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 780 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.