Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VSSC6 TRCL24VAC/DC0.5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 900 V
Rendelési szám 1064230000
Típus VSSC6 TRCL24VAC/DC0.5A
GTIN (EAN) 4032248829590
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 81 mm
Mélység (coll) 3,189 inch
Magasság 88,5 mm
Magasság (coll) 3,484 inch
Szélesség 6,2 mm
Szélesség (coll) 0,244 inch
Nettó tömeg 43,4 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 5...96 %

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint 2
MTTF 6 008 a
SFF 89,74 %
λges 19 
PFH, 1*10-9 óránként 1,95 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UL) E311081
UL tanúsítvány UL Zertifikat

CSA védelmi adatok

A, B gázcsoport IIC
Belső induktív ellenállás, max. LI 0 µH
Belső kapacitás, max. CI 1 nF
Bemenő feszültség, max. Ui 42 V
Bemenő áram, max. II 500 mA
C gázcsoport IIB
D gázcsoport IIA

IEC / EN névleges adatok

Beillesztési veszteség 250 MHz
Biztosíték 0,5 A
Feszültség típusa AC/DC
Impulzus alaphelyzetbe állítási kapacitás ≤ 170 ms
Jelátviteli tulajdonságok (-3 dB) 270 Mhz
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE 2,5 kA
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-vezeték 2,5 kA
Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint C2, C3, D1
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-PE 5 kA
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-vezeték 5 kA
Levezetőáram, max. (8/20 µs) 10 kA
Max. folytonos feszültség, Uc (AC) 30 V
Max. folytonos feszültség, Uc (DC) 42 V
Névleges feszültség (AC) 24 V
Névleges feszültség (DC) 34 V
Névleges áram, IN 500 mA
Pólusszám 1
Szabványok IEC 61643-21, HART-compatible
Térfogati ellenállás 1,8 Ω 10%
Túlterhelés - meghibásodás üzemmód 2. üzemmód
Villám mérési áram Iimp (10/350 µs) 0,5 kA
Villám mérési áram, Iimp (10/350 µs) vezeték-PE 0,5 kA
Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-vezeték 1 kV/µs, jellemzően 70 V
Védelmi szint, UP (típus) 900 V
Védettségi szint UP C2-höz, 10 kV/5 kA (PE-vezetékre) 960 V
Védettségi szint UP C2-höz, 10 kV/5 kA (vezeték-vezetékre) 108 V
Védettségi szint, UP C1-hez, 500 V/250 A (vezeték-PE) 456 V
Védettségi szint, UP C1-hez, 500 V/250 A (vezeték-vezeték) 62 V
Védettségi szint, UP C3-hoz, 1 kV/µs (vezeték-PE) 572 V
Védettségi szint, UP C3-hoz, 1 kV/µs (vezeték-vezeték) 55 V
Védettségi szint, UP D1-hez, 0,5 kA (vezeték-vezeték) 94 V
Védettségi szint, UP Vezeték – vezeték 90 V
Áramlökés-teherbírás, C3 50 A 10/1000 μs
Áramlökés-teherbírás, D1 0,5 kA 10/350 μs
Áramtovábbítási kapacitás, C2 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Általános adatok

Pólusszám 1
Védelmi osztály IP20
Szín fekete

A jóváhagyások további részletei

GOST tanúsítvány GOST-Zertifikat

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 10 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,8 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa AC/DC

IECEx/ATEX/cUL besorolás

cUL tanúsítvány cUL Certificate

Fontos megjegyzés

Termékinformáció 2. mód: Az az állapot, amikor az SPD feszültségszabályozó része rövidzárlatos volt az SPD-n belüli nagyon alacsony impendancia miatt. A vonal nem működik, a mérőberendezés azonban továbbra is védve van rövidzárlat ellen.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9,1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció Túlfeszültség-védelem egy darabból álló, 6,2 mm széles DIN-sín modullal földfüggetlen jeláramkörhöz, 24 V UC, 2 huzalos technológiával. Valamennyi jelút bontható egy leválasztó segítségével. Ezzel egy max. 0,6 A-es áramhurok védelme biztosítható. A kapocs felszerelt helyzetében egyidejűleg egy elektromosan vezető érintkezés is létrejön a tartósín (föld) és a védőáramkör referencia-potenciál (föld) között a kapocsban. A kapocs szemmel történő azonosítása a védett kapcsolás típusa és a feszültségszint alapján. A kapocs címkézhető vagy jelölhető.
Rövid specifikáció Túlfeszültség-védelem egy darabból álló, 6,2 mm széles DIN-sín modullal földfüggetlen táplálású jeláramkörhöz 2 huzalos technológiával és közös huzallal. Valamennyi jelút bontható egy leválasztó segítségével. Verzió: 24 V UC

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL) E311081

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064150000
Típus: VSSC6 CL 12VDC 0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 900 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064170000
Típus: VSSC6 CL 24VAC/DC 0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 900 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064190000
Típus: VSSC6 CL 48VAC/DC 0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 770 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064210000
Típus: VSSC6 CL 60VAC/DC 0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 780 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064220000
Típus: VSSC6 TR CL 12VDC 0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 900 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064240000
Típus: VSSC6 TRCL48VAC/DC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 770 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1064250000
Típus: VSSC6 TRCL60VAC/DC0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 780 V
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek