Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
Photovoltaik
e-mobility
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
steckbare VSPC-Reihe
nicht steckbare VSSC-Reihe im Klemmenformat
nicht steckbare MCZovp-Reihe mit Zugfederanschluss
Cable Gland VCG series
Schutz von analogen Signalen (CL)
Schutz von binären Signalen (SL) von 12V, 24V, 48V und 60V
VSSC Applikation wie RS232, RS422/485 Signale sowie RTD
Einstufiger Schutz mit Varistor (MOV)
Einstufiger Schutz mit Gasableitern (GDT)
Einstufiger Schutz mit Löschbeschaltung (RC-Kombination mit MOV)
Einstufiger Schutz mit Suppressordioden (TAZ)
Zubehör (Abschlussplatten)
VSSC4 Überspannungsschutzklemme mit RC-Löschbeschaltung
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) < 500 V
Best.-Nr.
1064130000
Art
VSSC4 RC 240VAC/DC
GTIN (EAN)
4032248829538
VPE
5 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
58,5 mm
Tiefe (inch)
2,303 inch
Höhe
76 mm
Höhe (inch)
2,992 inch
Breite
12,4 mm
Breite (inch)
0,488 inch
Nettogewicht
35 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...96 %
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
4.048 a
SFF
97,16 %
λges
28,2
PFH in 1*10-9 1/h
80
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7cI
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
UL Zertifikat
UL Zertifikat
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Trennfunktion
Nein
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
1,2 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
2,5 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C1
Durchgangswiderstand
<0.1 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
275 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
388 V
Kapazität
220 nF
Nennspannung (AC)
240 V
Nennspannung (DC)
339 V
Nennstrom IN
20 A
Normen
IEC 61643-21
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
< 500 V
Spannungsart
AC/DC
Stoßstromfestigkeit C1
0.25 kA 8/20 µs 0.5 kV 1.2/50 µs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 1
CSA-Schutz-Daten
Eingangsspannung, max. Ui
407 V
Eingangsstrom, max. II
16 A
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
222 nF
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Modus 1: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD getrennt wurden. Die spannungsbegrenzende Funktion ist nicht mehr vorhanden, aber die Leitung ist noch funktionsfähig.
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Durchgangs-Reihenklemme mit 12,4mm Baubreite mit Funkenstrecke und Entstörkombination zwischen Signalleitungsanschluss und Tragschienenpotenzial, TS 35 Kontaktfuß. Hier kann ein Signal mit max. 20A geschützt werden. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz
Durchgangs Reihenklemme mit Funkenstrecke und Entstörkombination zwischen Signalleitungsanschluss, TS 35 Rastfuß, Ausführung:240VUC
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
1064120000
Art:
VSSC4 RC 24VAC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Ausfuehrung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) < 500 V
Best.-Nr.
1064130000
Art
VSSC4 RC 240VAC/DC
GTIN (EAN)
4032248829538
VPE
5 Stück
Tiefe
58,5 mm
Tiefe (inch)
2,303 inch
Höhe
76 mm
Höhe (inch)
2,992 inch
Breite
12,4 mm
Breite (inch)
0,488 inch
Nettogewicht
35 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...96 %
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
4.048 a
SFF
97,16 %
λges
28,2
PFH in 1*10-9 1/h
80
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7cI
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Trennfunktion
Nein
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
1,2 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
2,5 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C1
Durchgangswiderstand
<0.1 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
275 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
388 V
Kapazität
220 nF
Nennspannung (AC)
240 V
Nennspannung (DC)
339 V
Nennstrom IN
20 A
Normen
IEC 61643-21
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
< 500 V
Spannungsart
AC/DC
Stoßstromfestigkeit C1
0.25 kA 8/20 µs 0.5 kV 1.2/50 µs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 1
Eingangsspannung, max. Ui
407 V
Eingangsstrom, max. II
16 A
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
222 nF
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Produkthinweis
Modus 1: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD getrennt wurden. Die spannungsbegrenzende Funktion ist nicht mehr vorhanden, aber die Leitung ist noch funktionsfähig.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Durchgangs-Reihenklemme mit 12,4mm Baubreite mit Funkenstrecke und Entstörkombination zwischen Signalleitungsanschluss und Tragschienenpotenzial, TS 35 Kontaktfuß. Hier kann ein Signal mit max. 20A geschützt werden. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz
Durchgangs Reihenklemme mit Funkenstrecke und Entstörkombination zwischen Signalleitungsanschluss, TS 35 Rastfuß, Ausführung:240VUC
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL)
E311081
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
1064120000
Art:
VSSC4 RC 24VAC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.