Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VSSC4 TAZ 48VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) < 165 V
Best.-Nr. 1064090000
Art VSSC4 TAZ 48VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829507
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 58,5 mm
Tiefe (inch) 2,303 inch
Höhe 76 mm
Höhe (inch) 2,992 inch
Breite 6,2 mm
Breite (inch) 0,244 inch
Nettogewicht 26 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...96 %

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 3
MTTF 3.567 a
SFF 100 %
λges 32 
PFH in 1*10-9 1/h

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Bemessungsdaten UL

UL Zertifikat UL Zertifikat

Allgemeine Daten

Ausführung Überspannungsschutz, MSR
Bauform Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe schwarz
Optische Funktionsanzeige Nein
Schutzart IP20
Segment Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene TS 35
Trennfunktion Nein

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 0,1 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 0,05 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs) 0,1 kA
Durchgangswiderstand <0.1 Ω
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 60 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 85 V
Kapazität 0,45 nF
Nennspannung (AC) 48 V
Nennspannung (DC) 75 V
Nennstrom IN 20 A
Normen IEC 61643-21 (in Anlehnung)
Polzahl 1
Schutzpegel UP (typ.) < 165 V
Spannungsart AC/DC
Stoßstromfestigkeit C3 15 A
Überlast-Ausfallmodus Modus 1

CSA-Schutz-Daten

Eingangsspannung, max. Ui 85 V
Eingangsstrom, max. II 20 A
Gasgruppe A, B IIC
Gasgruppe C IIB
Gasgruppe D IIA
Innere Induktivität, max. LI 0 µH
Innere Kapazität, max. CI 1 nF

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat GOST-Zertifikat

Anschlussdaten

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

cUL-Zertifikat cUL Certificate

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Modus 1: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD getrennt wurden. Die spannungsbegrenzende Funktion ist nicht mehr vorhanden, aber die Leitung ist noch funktionsfähig.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Durchgangs-Reihenklemme mit 6,2mm Baubreite und Suppressordiode zwischen Signalleitungs-Anschluss und Tragschienenpotenzial,TS 35 Kontaktfuß.Hier kann ein Signal mit max. 32A geschützt werden. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung in der Klemme hergestellt. Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz Durchgangs-Reihenklemme mit Suppressordiode zwischen Signalleitungs-Anschluss und Tragschienenpotenzial, TS 35 Kontaktfuß Ausführung:48VUC

Zulassungen

Zulassungen CE CSAEX FUSAFETY
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1064070000
Art: VSSC4 TAZ 12VDC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) 30 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1064080000
Art: VSSC4 TAZ 24VAC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP(L/N-PE) 70 V