Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VSSC4 SL FG24VAC/DC0.5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 150 V
Rendelési szám 1063890000
Típus VSSC4 SL FG24VAC/DC0.5A
GTIN (EAN) 4032248829323
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 58,5 mm
Mélység (coll) 2,303 inch
Magasság 76 mm
Magasság (coll) 2,992 inch
Szélesség 6,2 mm
Szélesség (coll) 0,244 inch
Nettó tömeg 27 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 5...96 %

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint 3
MTTF 2 655 a
SFF 97,91 %
λges 43 
PFH, 1*10-9 óránként 0,9 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UL) E311081
UL tanúsítvány UL Zertifikat

CSA védelmi adatok

A, B gázcsoport IIC
Belső induktív ellenállás, max. LI 0 µH
Belső kapacitás, max. CI 2 nF
Bemenő feszültség, max. Ui 42 V
Bemenő áram, max. II 500 mA
C gázcsoport IIB
D gázcsoport IIA

IEC / EN névleges adatok

Beillesztési veszteség 3,42 MHz
Biztosíték 0,5 A
Feszültség típusa AC/DC
Impulzus alaphelyzetbe állítási kapacitás ≤ 20 ms
Jelátviteli tulajdonságok (-3 dB) 3,4 MHz
Kisülési áram In (8/20 µs) GND-PE 2,5 kA
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE 2,5 kA
Követelmény kategória IEC 61643-21 szerint C2, C3, D1
Levezetőáram Imax. (8/20µs) föld-PE 10 kA
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-PE 10 kA
Levezetőáram, max. (8/20 µs) 10 kA
Max. folytonos feszültség, Uc (AC) 30 V
Max. folytonos feszültség, Uc (DC) 42 V
Névleges feszültség (AC) 24 V
Névleges feszültség (DC) 34 V
Névleges áram, IN 500 mA
Pólusszám 1
Szabványok IEC 61643-21
Térfogati ellenállás 1,8 Ω 10%
Túlterhelés - meghibásodás üzemmód 2. üzemmód
Villám mérési áram Iimp (10/350 µs) 1 kA
Villám mérési áram, Iimp (10/350 µs) vezeték-PE 0,5 kA
Védelmi szint, UP (típus) 150 V
Áramlökés-teherbírás, C3 10 A 10/1000 µs
Áramlökés-teherbírás, D1 1 kA 10/350 μs
Áramtovábbítási kapacitás, C2 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs
Átütési szilárdság FG-nél, a PE felé ≥ 500 V

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Általános adatok

Pólusszám 1
Védelmi osztály IP20
Szín fekete

A jóváhagyások további részletei

GOST tanúsítvány GOST-Zertifikat

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 10 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,8 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 4 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 6 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 4 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa AC/DC

IECEx/ATEX/cUL besorolás

cUL tanúsítvány cUL Certificate

Fontos megjegyzés

Termékinformáció 2. mód: Az az állapot, amikor az SPD feszültségszabályozó része rövidzárlatos volt az SPD-n belüli nagyon alacsony impendancia miatt. A vonal nem működik, a mérőberendezés azonban továbbra is védve van rövidzárlat ellen.

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9,1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció Túlfeszültség-védelem egy darabból álló, 6,2 mm széles DIN-sín modullal két bináris, potenciálmentes jeláramkörhöz, 24 V UC. A kapocs felszerelt helyzetében egyidejűleg egy szikraköz is létrejön a nagy impedanciájú föld felé a tartósín (föld) és a védőkapcsoló referencia-potenciálja (testelés) között. A kapocs szemmel történő azonosítása a védett kapcsolás típusa és a feszültségszint alapján. A kapocs címkézhető vagy jelölhető.
Rövid specifikáció Túlfeszültség-védelem egy darabból álló, 6,2 mm széles DIN-sín modullal két bináris, potenciálmentes jeláramkörhöz. Verzió: 24 V DC

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL) E311081

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1063880000
Típus: VSSC4 SL FG 12VDC 0.5A
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1063930000
Típus: VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) 150 V
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1063940000
Típus: VSSC4 SL FG 48VAC/DC EX
Változat:
Túlfeszültség-védelem műszerekhez és vezérléshez, Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek