Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
Nr zam. 1063840000
Typ VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A
GTIN (EAN) 4032248829286
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 58,5 mm
Głębokość (cale) 2,303 inch
Wysokość 76,6 mm
Wysokość (cale) 3,016 inch
Szerokość 6,2 mm
Szerokość (cale) 0,244 inch
Masa netto 27,6 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 3
MTTF 2 655 a
SFF 97,91 %
λges 43 
PFH w 1*10-9 1/h 0,9 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (UL) E311081
Certyfikat UL UL Zertifikat

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 42 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 2 nF
Wejście prądowe, maks. II 500 mA

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik 0,5 A
Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 42 V
Normy IEC 61643-21
Poziom ochrony UP (typ.) 150 V
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) 10 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) 1 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-PE 0,5 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 10 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 2,5 kA
Prąd znamionowy IN 500 mA
Rezystancja skrośna 1,8 Ω 10 %
Rodzaj napięcia AC/DC
Tłumienność wtrąceniowa 3,42 MHz
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C2, C3, D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 30 V
napięcie znamionowe (AC) 24 V
napięcie znamionowe (DC) 34 V
odporność na prąd udarowy C2 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs
odporność na prąd udarowy C3 10 A 10/1000 µs
odporność na prąd udarowy D1 1 kA 10/350 μs
tryb awarii przeciążeniowej tryb 2
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB) 3,4 MHz
zdolność resetowania impulsu ≤ 35 ms

dane ogólne

Barwny czarny
Forma konstrukcyjna Zacisk
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Nie
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
funkcja rozłączająca Nie
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST GOST-Zertifikat

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny czarny

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 10 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 6 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat cUL cUL Certificate

Ważna informacja

Informacje produktowe Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochrona przeciwprzepięciowa w jednoczęściowym, o szerokości 6,2 mm, module na szynę nośną do binarnego obwodu sygnałowego z 24VUC. Tu może być chroniony sygnał z maks 0,5A.. Montaż zacisku jest jednocześnie stworzeniem elektrycznie przewodzącego styku pomiędzy szyną nośną (ziemia) i potencjałem odniesienia (masa) obwodu zabezpieczającego w zacisku. Optyczne oznakowanie zacisku według rodzaju obwodu zabezpieczającego i wysokości napięcia. Możliwość opisu na złączce.
Krótka specyfikacja Ochrona przeciwprzepięciowa w jednoczęściowym, o szerokości 6,2 mm, module na szynę nośną do binarnego obwodu sygnałowego. Wykonanie:24VUC

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E311081

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1063830000
Typ: VSSC4 SL 12VDC 0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1063860000
Typ: VSSC4 SL 48VAC/DC 0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 1063870000
Typ: VSSC4 SL 60VAC/DC 0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 250 V