Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Confezionamento personalizzato
rame
Cavi di sistema / cavi di collegamento, Ethernet Cat.5 PUR
Others
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi di sistema, RJ45 IP67 RockStar V05 metallo, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
N. d’ordine
1063320000
Tipo
IE-C5ES8UG0100A45A40-X
GTIN (EAN)
4032248814985
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
10 m
Lunghezza (pollici)
393,701 inch
Peso netto
491 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-10 °C...60 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-3-106 var. 5, IEC 60603-7-51
Standard specifici per cavo
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Struttura a norma
Stile UL 20963 (80°C / 30 V)
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, RockStar V05, Spina di collegamento, alluminio pressofuso, schermate
Proprietà elettriche cavo
Capacità a 1 kHz
47 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
25 ns/100m
Durata segnale
4,85 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Esente da silicone
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
4 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Spina di collegamento
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, RockStar V05, Spina di collegamento, alluminio pressofuso, schermate
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Denominazione secondo norma
SF/UTP, IE-7IC4x2xAWG23/1-PUR 02YSC11Y PIMF
Diametro guaina, max.
6,3 mm
Diametro guaina, min.
5,7 mm
Diametro isolamento
1 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Trefoli
7
quantità di fili
8
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Versione
Cavi di sistema, RJ45 IP67 RockStar V05 metallo, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
N. d’ordine
1063320000
Tipo
IE-C5ES8UG0100A45A40-X
GTIN (EAN)
4032248814985
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
10 m
Lunghezza (pollici)
393,701 inch
Peso netto
491 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-10 °C...60 °C
Stato conformità RoHS
Conforme
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Connettori a norma
IEC 61076-3-106 var. 5, IEC 60603-7-51
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Struttura a norma
Stile UL 20963 (80°C / 30 V)
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, RockStar V05, Spina di collegamento, alluminio pressofuso, schermate
Capacità a 1 kHz
47 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
25 ns/100m
Durata segnale
4,85 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 5 Ω a 100MHz
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione di prova: filo-filo-schermo
1000 Vrms , 50 Hz, 1 min
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Corrosività dei gas infiammabili
secondo IEC 60754-2
Esente da silicone
Sì
Raggio di curvatura min, ripetuto
10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
4 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, RockStar V05, Spina di collegamento, alluminio pressofuso, schermate
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Denominazione secondo norma
SF/UTP, IE-7IC4x2xAWG23/1-PUR 02YSC11Y PIMF
Diametro guaina, max.
6,3 mm
Diametro guaina, min.
5,7 mm
Diametro isolamento
1 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Trefoli
7
quantità di fili
8
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.