Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M12GM12W-PB-1.5D
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 1062310150
Tipo SAIL-M12GM12W-PB-1.5D
GTIN (EAN) 4032248812356
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 113,52 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...70 °C
Campo delle temperature, posa mobile -20...60 °C
Cavi ibridi No
Codifica a colori rosso, verde
Colore della guaina viola
Diametro esterno 7.8 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style 20236 (80 °C / 30 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento TPE
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 1,5 m
Materiale della guaina PUR
Numero di poli 2
Raggio di curvatura min., fisso 7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 12 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato
Sezione del filo AWG AWG 24
Sezione incrociata cavo (stampa/online) PUR 0,25 mm² / PVC 0,34 mm²
Velocità 3 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 2 Mio

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -25…+80 °C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica Codificato B
Coppia di serraggio M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 4 A
Filettatura del collegamento M12 / M12
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP67
LED No
Materiale anello filettato ottone, nichelato
Materiale base della custodia PUR
Materiale dei contatti Ni/Au
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 250 V
Versione maschio, diritto - femmina, angolato
ponticellato No

Proprietà elettriche

Tensione nominale 250 V

Standard generali

N° Certificato (cULus) E307231

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M12, Codificato B, IP67, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato B, IP67, Contatto maschio, Diritto, Plastica, schermate

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E307231

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1062311000
Tipo: SAIL-M12GM12W-PB-10D
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 10 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1062310300
Tipo: SAIL-M12GM12W-PB-3.0D
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 3 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1062310500
Tipo: SAIL-M12GM12W-PB-5.0D
Versione:
Cavo per bus, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli: 2, 5 m, maschio, diritto - femmina, angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi