Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-M12GM12W-CD-1.0B
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 1 m, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Nr zam. 1062190100
Typ SAIL-M12GM12W-CD-1.0B
GTIN (EAN) 4050118473476
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 80 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia 3 miliony
Długość kabla 1 m
Ekranowane Tak
Halogenki Tak
Kabel hybrydowy Nie
Kodowanie kolorami biały, niebieski, czerwony, czarny
Konfigurowalna długość kabla Nie
Liczba biegunów 5
Materiał płaszcza PVC
Odporne na ściegi spawalnicze Nie
Odporność na iskry spawalnicze Nie
Przekrój przewodu (druk/online) 2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Nie
Przyspieszenie 5 m/s²
Prędkość 180 m/s
Sieciowane radiacyjnie Nie
Zakres temperatur, stały -40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. -10...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style 2571 (80 °C)
izolacja PVC
kolor płaszcza fioletowy
promień zgięcia min., ruchomy 10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 5 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 7 mm ± 0.3 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego mosiądz, niklowany
Moment dokręcający M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku pozłacany
Prąd znamionowy 4 A
Stopień ochrony IP67
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatury obudowy -25…+80 °C
kodowanie Kodowanie A
napięcie znamionowe 125 V
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia M12 / M12

Właściwości elektryczne

napięcie znamionowe 125 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie A, IP67, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej M12, Kodowanie A, IP67, styk żeński, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1062190150
Typ: SAIL-M12GM12W-CD-1.5B
Wersja:
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
 
Nr zam.: 1062191000
Typ: SAIL-M12GM12W-CD-10B
Wersja:
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
 
Nr zam.: 1062190200
Typ: SAIL-M12GM12W-CD-2.0B
Wersja:
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 2 m, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
 
Nr zam.: 1062190300
Typ: SAIL-M12GM12W-CD-3.0B
Wersja:
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
 
Nr zam.: 1062190500
Typ: SAIL-M12GM12W-CD-5.0B
Wersja:
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak