Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M12BW-CD-20B
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, 20 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
Best.-Nr. 1062182000
Art SAIL-M12BW-CD-20B
GTIN (EAN) 4050118606454
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1.200 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M12
Anzugsdrehmoment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung Buchse, gewinkelt
Codierung A-codiert
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 108 Ω
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Messing, vernickelt
Nennspannung 125 V
Nennstrom 4 A
Schutzart IP67
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -25…+80 °C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Aderquerschnitt (Print/Online) 2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Außendurchmesser 7 mm ± 0.3 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 3 Mio
Farbcodierung weiß, blau, rot, schwarz
Geschirmt Ja
Geschwindigkeit 180 m/s
Halogene Ja
Hybridleitung Nein
Isolation PVC
Kabellänge 20 m
Konfigurierbare Kabellänge Nein
Mantel nach UL AWM style 2571 (80 °C)
Mantelfarbe violett
Mantelmaterial PVC
Polzahl 5
Schleppkettentauglichkeit Nein
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -10...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -40...80 °C

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung 125 V

Stecker links

Stecker links M12, A-codiert, IP67, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts freies Leiterende

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1062180150
Art: SAIL-M12BW-CD-1.5B
Ausfuehrung:
Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Best.-Nr.: 1062181000
Art: SAIL-M12BW-CD-10B
Ausfuehrung:
Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Best.-Nr.: 1062181500
Art: SAIL-M12BW-CD-15B
Ausfuehrung:
Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, 15 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Best.-Nr.: 1062180300
Art: SAIL-M12BW-CD-3.0B
Ausfuehrung:
Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Best.-Nr.: 1062180500
Art: SAIL-M12BW-CD-5.0B
Ausfuehrung:
Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile