Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SFC 2.5/12 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, biały
Nr zam. 1062000000
Typ SFC 2.5/12 MC NE WS
GTIN (EAN) 4032248811731
Ilość 120 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 9,1 mm
Głębokość (cale) 0,358 inch
Wysokość 12 mm
Wysokość (cale) 0,472 inch
Szerokość 9,3 mm
Szerokość (cale) 0,366 inch
Masa netto 0,777 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji
Barwny biały
Halogenki Nie
Klasa palności wg UL 94 V-2
Kompatybilna drukarka 2715590000
2438520000
2438510000
Liczba oznaczników w kombinacji 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów
Liczba oznaczników w opakowaniu
forma dostawy MultiCard
Rodzaj nadruku neutralna
Szerokość 9,3 mm
Wielkość pola opisowego 12 x 5.8 mm
Zakres temperatury stosowania -40...100 °C
Zalecane branże Maszyny
tworzywo poliamid 66
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki Nie
Przekrój przyłącza przewodu 4 - 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 4 mm²
Zewnętrzna średnica przewodu 4 - 6 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. 6 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min. 4 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1813130000
Typ: SFC 0/12 MC NE WS
Wersja:
SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 1.5 - 2.5 mm, 12 x 5.8 mm, biały
 
Nr zam.: 1747320001
Typ: SFC 1/12 MC NE WS
Wersja:
SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, biały
 
Nr zam.: 1758320001
Typ: SFC 2/12 MC NE WS
Wersja:
SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 5 mm, 12 x 5.8 mm, biały
 
Nr zam.: 1025220000
Typ: SFC 3/12 MC NE WS
Wersja:
SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, biały