Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-OP-V01P-1S
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Gniazdko natynkowe, IP67, wariant 1 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam. 1061830000
Typ IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN) 4032248811182
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 114 mm
Głębokość (cale) 4,488 inch
Wysokość 65,2 mm
Wysokość (cale) 2,567 inch
Szerokość 41,8 mm
Szerokość (cale) 1,646 inch
Masa netto 74 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane ogólne

Barwny czarny
Cykle wpinania 750
Klasa palności wg UL 94 V-0
Podstawowy materiał obudowy PA UL 94 V0
Stopień ochrony IP67
rodzaj montażu montaż podłogowy, do połączeń swobodnych, montaż naścienny

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 1

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC002597
ETIM 8.0 EC002597
ETIM 9.0 EC002597
ECLASS 9.1 27-44-03-18
ECLASS 10.0 27-44-03-18
ECLASS 11.0 27-44-03-18
ECLASS 12.0 27-44-03-18
ECLASS 13.0 27-44-03-18
ECLASS 14.0 27-44-03-18

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów