Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SVF 7.62HP/04/180F SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
Best.-Nr. 1060920000
Art SVF 7.62HP/04/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248810802
VPE 30 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm²
UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 10
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 44,7 mm
Tiefe (inch) 1,76 inch
Höhe 20,6 mm
Höhe (inch) 0,811 inch
Breite 45,72 mm
Breite (inch) 1,8 inch
Nettogewicht 24,11 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss
Raster in mm (P) 7,62 mm
Raster in Zoll (P) 0,3 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 4
L1 in mm 22,86 mm
L1 in Zoll 0,9 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand 4,50 mΩ
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 12 mm
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, min. 0,2 Nm
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Steckzyklen 25

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 500
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...6 µm Sn glanz
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 125 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 125 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 10 mm²
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 6 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R 10 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 10 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 10 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 1,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 6 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 6 mm²
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/12
Abisolierlänge
nominal 14 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/19D BL
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 4 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H4,0/12
Abisolierlänge
nominal 14 mm
Empfohlene Aderendhülse H4,0/20D GR
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H6,0/12
Abisolierlänge
nominal 14 mm
Empfohlene Aderendhülse H6,0/20 SW
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 15 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/18D SW
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/12
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 57 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 50 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 57 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 45 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 800 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 800 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 8 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 8 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 420 A
Kriechstrecke, min. 12,7 mm
Luftstrecke, min. 12,7 mm

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 600 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 36 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 36 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 600 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 600 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 39 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 39 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 353 mm
VPE Breite 137 mm
VPE Höhe 61 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster
Bewertung vorhanden
Prüfung Lebensdauer
Bewertung bestanden
Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)
Norm DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Prüfung 180° gedreht mit Kodierelementen
Bewertung bestanden
Prüfung 180° gedreht ohne Kodierelemente
Bewertung bestanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 04.08
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 6 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 6 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 14/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/19
Bewertung bestanden
Anforderung 1,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U6
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K6
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 10/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 10/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 20/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥80 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U6
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K6
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 10/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 10/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Farbe: schwarz
Polzahl: 2
Best.-Nr.: 1060900000
Art: SVF 7.62HP/02/180F SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 3
Best.-Nr.: 1060910000
Art: SVF 7.62HP/03/180F SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Farbe: schwarz
Polzahl: 5
Best.-Nr.: 1060930000
Art: SVF 7.62HP/05/180F SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, PUSH IN ohne Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich, max. : 10 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile