Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
N. d’ordine
1060500000
Tipo
BVF 7.62HP/02/180SF SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248810031
CPZ
50 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm² UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
44,7 mm
Profondità (pollici)
1,76 inch
Posizione verticale
20 mm
Altezza (pollici)
0,787 inch
Peso netto
16,66 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Tipo di collegamento
Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante
Passo in mm (P)
7,62 mm
Passo in pollici (P)
0,3 "
Direzione d'uscita del conduttore
180°
Numero di poli
2
L1 in mm
7,62 mm
L1 in pollici
0,3 "
quantità di file
1
Numero di serie di poli
1
Sezione di dimensionamento
6 mm²
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20
Grado di protezione
IP20
Resistenza di passaggio
4,50 mΩ
Codificabile
Sì
Lunghezza di spellatura
12 mm
Coppia di serraggio per flangia a vite, min.
0,2 Nm
Coppia di serraggio per flangia a vite, max.
0,3 Nm
Lama cacciavite
0,6 x 3,5
Cicli di inserimento
25
Forza di innesto/polo, max.
17 N
Forza d'estrazione/polo, max.
15 N
Dati del materiale
Materiale isolante
PA GF
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
II
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 500
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Tipo di stagnatura
lucido
Struttura a strati del connettore maschio
6...8 µm Sn
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
125 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
125 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
10 mm²
rigido, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
10 mm²
multifilare, max. H07V-R
10 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
10 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
0,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
6 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
10 mm²
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
57 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
51 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
57 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
45 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
800 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
8 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 420 A
Distanza in aria, min.
10,4 mm
Distanza superficiale, min.
12,7 mm
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
600 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
33 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
33 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
39 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
39 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
351 mm
Larghezza VPE
137 mm
Altezza VPE
61 mm
Controlli sulla tipologia
Test: Durabilità delle siglature
Standard
DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo
Valutazione
disponibile
Test
robustezza
Valutazione
passato
Test: Innesto errato (Non intercambiabilità)
Standard
DIN EN 61984 sezione 6.3 e 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Test
girato a 180° con elementi di codifica
Valutazione
passato
Test
girato a 180° senza elementi di codifica
Valutazione
passato
Test: Sezione bloccabile
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 04.08
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 0,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 0,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
rigido 6 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
semirigido 6 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 24/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 24/19
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 14/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 14/19
Valutazione
passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00
Requisito
0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/19
Valutazione
passato
Requisito
1,4 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U6
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K6
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 10/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 10/19
Valutazione
passato
Test di estrazione
Standard
DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00
Requisito
≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/19
Valutazione
passato
Requisito
≥80 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U6
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K6
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 10/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 10/19
Valutazione
passato
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
N. d’ordine
1060500000
Tipo
BVF 7.62HP/02/180SF SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248810031
CPZ
50 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm² UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN senza attuatore, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 10 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.